2/2 - Wegeventil NC, NO, 3/2 - Wegeventil UNI, Stecker oben
Serie KDV
Lieferumfang:
1x Flanschdichtung
2x Schrauben M2x6 zur Befestigung auf Metall
* Gewünschten Dichtungswerkstoff und Spannung ergänzen. (siehe Modellbezeichnung)
1x Flanschdichtung
2x Schrauben M2x6 zur Befestigung auf Metall
* Gewünschten Dichtungswerkstoff und Spannung ergänzen. (siehe Modellbezeichnung)
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
MODELLBEZEICHNUNG
KDV | 1 | 6 | 0 | B0 | 3 | G | 1 | 8 | M |
KDV | SERIE |
1 |
BAUFORM 1 = Flanschkörper für Grundplatte |
6 |
ANZAHL DER WEGE - FUNKTIONEN 1 = 2/2-Wege - NC 2 = 2/2-Wege - NO 6 = 3/2-Wege - UNI |
0 |
PNEUMATISCHER ANSCHLUSS 0 = auf Grundplatte oder Verteiler |
B0 |
ÖFFNUNGSDURCHMESSER A8 = Ø 0.8 mm B0 = Ø 1.0 mm B3 = Ø 1.3 mm |
3 |
DICHTUNGSMATERIAL 3 = FKM 4 = EPDM 5 = FFKM |
G |
KÖRPERMATERIAL G = PEEK |
1 |
ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE 1 = 90° Anschluss mit Schutz und LED B = Anschluss in Reihe mit Schutz und LED F = 90° 300 mm Flugkabel mit Schutz und LED br/>W = 300 mm Flugkabel in Reihe mit Schutz und LED |
8 |
SPANNUNG - STROMVERBRAUCH 6 = 6 V DC - 4/1 W 7 = 12 V DC - 4/1 W 8 = 24 V DC - 4/1 W |
M |
BEFESTIGUNGSZUBEHÖR M = Befestigungsschrauben |
OPTIONEN (leer) = keine |
Mod. | Funktion | Nennweite Ø (mm) | Leistungsaufnahme (W) | Druck min÷max (bar) | Werkstoff Körper | Werkstoff Dichtung | Leistungsaufnahme (W) | Schaltzeichen |
KDV110-A8*G-B*M | 2/2 NC | 0.8 | 0.2 | -0.95 ÷ 2.0 | PEEK | FKM / EPDM / FFKM | 4/1 | EV01 |
KDV110-B0*G-B*M | 2/2 NC | 1.0 | 0.3 | -0.95 ÷ 1.5 | PEEK | FKM / EPDM / FFKM | 4/1 | EV01 |
KDV110-B3*G-B*M | 2/2 NC | 1.3 | 0.4 | -0.95 ÷ 1.0 | PEEK | FKM / EPDM / FFKM | 4/1 | EV01 |
KDV120-A8*G-B*M | 2/2 NO | 0.8 | 0.2 | -0.95 ÷ 2.0 | PEEK | FKM / EPDM / FFKM | 4/1 | EV02 |
KDV120-B0*G-B*M | 2/2 NO | 1.0 | 0.3 | -0.95 ÷ 1.5 | PEEK | FKM / EPDM / FFKM | 4/1 | EV02 |
KDV120-B3*G-B*M | 2/2 NO | 1.3 | 0.4 | -0.95 ÷ 1.0 | PEEK | FKM / EPDM / FFKM | 4/1 | EV02 |
KDV160-A8*G-B*M | 3/2 UNI | 0.8 | 0.2 | -0.95 ÷ 2.0 | PEEK | FKM / EPDM / FFKM | 4/1 | EV64 |
KDV160-B0*G-B*M | 3/2 UNI | 1.0 | 0.3 | -0.95 ÷ 1.5 | PEEK | FKM / EPDM / FFKM | 4/1 | EV64 |
KDV160-B3*G-B*M | 3/2 UNI | 1.3 | 0.4 | -0.95 ÷ 1.0 | PEEK | FKM / EPDM / FFKM | 4/1 | EV64 |