Wegeventile mediengetrennt
Serie KDV
Direktgesteuerte Sitzventile, elektrisch betätigt
2/2-Wege, NC - Funktion
2/2-Wege, NO - Funktion
3/2-Wege, Universelle Funktion (UNI)
2/2-Wege, NC - Funktion
2/2-Wege, NO - Funktion
3/2-Wege, Universelle Funktion (UNI)
Die Magnetventile der Serie KDV sind für die Steuerung von kritischen Medien wie aggressiven, hochreinen Flüssigkeiten oder Gasen und thermosensiblen Flüssigkeiten konzipiert. Die Ventile verhindern, dass die kontrollierten Medien mit dem mechanischen Bauteil des Ventils in Kontakt treten. Durch einen magnetangetriebenen Mechanismus, werden die Öffnungen geöffnet oder geschlossen.
Zur Auswahl des geeigneten Modells für eine bestimmte Anwendung, ist die chemische Verträglichkeit des Mediums mit den verfügbaren Werkstoffen für Gehäuse und Dichtungen zu prüfen.
Zur Auswahl des geeigneten Modells für eine bestimmte Anwendung, ist die chemische Verträglichkeit des Mediums mit den verfügbaren Werkstoffen für Gehäuse und Dichtungen zu prüfen.
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
TECHNISCHE KENNGRÖSSEN | |
Funktion | 2/2-Wege NC - 2/2-Wege NO - 3/2-Wege NC - 3/2-Wege NO - 3/2-Wege UNI |
Funktion | Direktgesteuert, Trennmembrane |
Pneumatische Anschlüsse | Grundplatte |
Nennweite | 0.8 … 1.3 mm |
Kv-Wert (l/min) | 0.2 ... 0.4 |
Betriebsdruck | -0.95 ... 2.0 bar |
Betriebstemperatur | 0 ÷ 50 °C (FKM/EPDM) / 10 ÷ 50 °C (FFKM) |
Medium | Inerte oder korrosive Flüssigkeiten und Gase, die mit den Werkstoffen kompatibel sind |
Schaltzeit | ON ≤20 ms - OFF ≤20 ms |
Einbaulage | Beliebig |
WERKSTOFFE MIT MEDIENKONTAKT | |
Körper | PEEK |
Dichtungen | FKM - EPDM - FFKM |
ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN | |
Spannung | 6 ... 24 V DC - andere Spannungen auf Anfrage |
Spannungstoleranz | ±5% |
Leistungsaufnahme | 4/1 W |
Einschaltdauer | ED 100% |
Elektrischer Anschluss | Stecker Mod. 121-8... - Litzenlänge 300mm |
Schutzart | IP40 mit Stecker |
Sonderlösungen auf Anfrage |
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
MODELLBEZEICHNUNG
KDV | 1 | 6 | 0 | B0 | 3 | G | 1 | 8 | M |
KDV | SERIE |
1 |
BAUFORM 1 = Flanschkörper für Grundplatte |
6 |
ANZAHL DER WEGE - FUNKTIONEN 1 = 2/2-Wege - NC 2 = 2/2-Wege - NO 6 = 3/2-Wege - UNI |
0 |
PNEUMATISCHER ANSCHLUSS 0 = auf Grundplatte oder Verteiler |
B0 |
ÖFFNUNGSDURCHMESSER A8 = Ø 0.8 mm B0 = Ø 1.0 mm B3 = Ø 1.3 mm |
3 |
DICHTUNGSMATERIAL 3 = FKM 4 = EPDM 5 = FFKM |
G |
KÖRPERMATERIAL G = PEEK |
1 |
ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE 1 = 90° Anschluss mit Schutz und LED B = Anschluss in Reihe mit Schutz und LED F = 90° 300 mm Flugkabel mit Schutz und LED br/>W = 300 mm Flugkabel in Reihe mit Schutz und LED |
8 |
SPANNUNG - STROMVERBRAUCH 6 = 6 V DC - 4/1 W 7 = 12 V DC - 4/1 W 8 = 24 V DC - 4/1 W |
M |
BEFESTIGUNGSZUBEHÖR M = Befestigungsschrauben |
OPTIONEN (leer) = keine |