text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie KDV

Serie KDV

Lieferumfang:
1x Flanschdichtung
2x Schrauben M2x6 zur Befestigung auf Metall

* Gewünschten Dichtungswerkstoff und Spannung ergänzen. (siehe Modellbezeichnung)
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG
KDV 1 6 0 B0 3 G 1 8 M
KDV SERIE
1 BAUFORM
1 = Flanschkörper für Grundplatte
6 ANZAHL DER WEGE - FUNKTIONEN
1 = 2/2-Wege - NC
2 = 2/2-Wege - NO
6 = 3/2-Wege - UNI
0 PNEUMATISCHER ANSCHLUSS
0 = auf Grundplatte oder Verteiler
B0 ÖFFNUNGSDURCHMESSER
A8 = Ø 0.8 mm
B0 = Ø 1.0 mm
B3 = Ø 1.3 mm
3 DICHTUNGSMATERIAL
3 = FKM
4 = EPDM
5 = FFKM
G KÖRPERMATERIAL
G = PEEK
1 ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE
1 = 90° Anschluss mit Schutz und LED
B = Anschluss in Reihe mit Schutz und LED
F = 90° 300 mm Flugkabel mit Schutz und LED br/>W = 300 mm Flugkabel in Reihe mit Schutz und LED
8 SPANNUNG - STROMVERBRAUCH
6 = 6 V DC - 4/1 W
7 = 12 V DC - 4/1 W
8 = 24 V DC - 4/1 W
M BEFESTIGUNGSZUBEHÖR
M = Befestigungsschrauben
OPTIONEN
(leer) = keine

2/2 - Wegeventil NC, NO, 3/2 - Wegeventil UNI, Stecker oben



Mod. Funktion Nennweite Ø (mm) Leistungsaufnahme (W) Druck min÷max (bar) Werkstoff Körper Werkstoff Dichtung Leistungsaufnahme (W) Schaltzeichen
KDV110-A8*G-B*M 2/2 NC 0.8 0.2 -0.95 ÷ 2.0 PEEK FKM / EPDM / FFKM 4/1 EV01
KDV110-B0*G-B*M 2/2 NC 1.0 0.3 -0.95 ÷ 1.5 PEEK FKM / EPDM / FFKM 4/1 EV01
KDV110-B3*G-B*M 2/2 NC 1.3 0.4 -0.95 ÷ 1.0 PEEK FKM / EPDM / FFKM 4/1 EV01
KDV120-A8*G-B*M 2/2 NO 0.8 0.2 -0.95 ÷ 2.0 PEEK FKM / EPDM / FFKM 4/1 EV02
KDV120-B0*G-B*M 2/2 NO 1.0 0.3 -0.95 ÷ 1.5 PEEK FKM / EPDM / FFKM 4/1 EV02
KDV120-B3*G-B*M 2/2 NO 1.3 0.4 -0.95 ÷ 1.0 PEEK FKM / EPDM / FFKM 4/1 EV02
KDV160-A8*G-B*M 3/2 UNI 0.8 0.2 -0.95 ÷ 2.0 PEEK FKM / EPDM / FFKM 4/1 EV64
KDV160-B0*G-B*M 3/2 UNI 1.0 0.3 -0.95 ÷ 1.5 PEEK FKM / EPDM / FFKM 4/1 EV64
KDV160-B3*G-B*M 3/2 UNI 1.3 0.4 -0.95 ÷ 1.0 PEEK FKM / EPDM / FFKM 4/1 EV64


We think you are in United States.
Update your location?