Stopventile und entsperrbare Rückschlagventile
Serie VBO, VBU
Anschlüsse G1/8", G1/4", G3/8" und G1/2"
Diese ein- und beidseitig absperrenden Ventile können direkt auf dem Zylinder montiert werden.
Aufgrund der Konstruktion der Sperrventile Serie VBO und VBU wird hoher Durchfluss und sichere Funktion gewährleistet.
Ideale Einsatzfälle mit hohem Luftdurchsatz sind Ausblasen, Reinigung von Werkstücken und Füllen von Luftvolumen. In diesen Fällen empfiehlt sich die Luftversorgung von der Gewindeseite des Ventils vorzusehen.
Aufgrund der Konstruktion der Sperrventile Serie VBO und VBU wird hoher Durchfluss und sichere Funktion gewährleistet.
Ideale Einsatzfälle mit hohem Luftdurchsatz sind Ausblasen, Reinigung von Werkstücken und Füllen von Luftvolumen. In diesen Fällen empfiehlt sich die Luftversorgung von der Gewindeseite des Ventils vorzusehen.
Series
Stop-ventil-1/4",pneu.betaet. - VBO 1/4
Stop-ventil-1/8",pneu.betaet. - VBO 1/8
Hohlschr.rück.v 1/4" entsperrb. - VBU 1/4
Hohlschr.rück.v 1/8" entsperrb. - VBU 1/8
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
Bauart | Hohlschraubenausführung |
Funktion | Ein- und beidseitig absperrend/Stop und Rückschlag |
Werkstoffe | Messing - NBR Dichtungen |
Befestigungsart | Mit Außengewinde |
Anschlüsse | G1/8", G1/4", G3/8", G1/2" |
Einbaulage | Beliebig |
Betriebstemperatur | 0°C ÷ 80°C (getrocknete Luft -20°C) |
Betriebsdruck | VBU: 0,3 ÷ 10 bar, VBO: 0 ÷ 10 bar |
Nominaldruck | 6 bar |
Durchfluss | Siehe Diagramm |
Nennweite | G1/8" ø 5,5 mm - G1/4" ø 8 mm - G3/8" ø 11 mm - G1/2" ø 15 mm |
Medium | Gefilterte Luft, ohne Schmierung. Im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen. |
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
Modellbezeichnung
VB | U | 1/8 |
VB |
SERIE VB |
U |
FUNKTION U = entsperrbares Rückschlagventil O = Stopventil |
1/8 |
ANSCHLUSS G1/8 G1/4 G3/8 G1/2 |