SCS
VBO
VBU
VMR
VNR
VSC
VSO
Ventilfunktion
Blocking valve
Circuit selector
Overpressure exhaust valve
Quick exhaust
Unidirectional valve
Pneumatischer Anschluss
G1
G1/2
G1/4
G1/8
G3/4
G3/8
M5
Push-in Ø4
Ø10
Ø12
Ø4
Ø6
Ø8
Maximaler Eingangsdruck [Bar]
Nennweite [Ømm]
5
5.5
8
11
15
Material
Aluminium
Brass
Dichtungsmaterial
NBR
TPU
ISO-Durchflussrate Standard
Abmessung [mm]
16
45
48
Ø 15
Ø 20
Ø 34.5
Ø 41.5
Ø 9
Betätigungsart
Automatically operated
Funktion Logikventil
Or
Geeignet für beide Durchflussrichtungen
Bidirectional
Unidirectional
5 Produkte gefunden
Schnellentlüftungsventile
Serie VSO, VSC
Neu
Rückschlagventile
Serie VNR
Stopventile und entsperrbare Rückschlagventile
Serie VBO, VBU
Wechselventile
Mod. SCS
Ventil mit regulierbarer Entlüftung
Serie VMR 1/8-B10