text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie VNR

Serie VNR

Anschlüsse: M5, G1/8", G1/4", G3/8", G1/2", G3/4", G1"
Durchmesser Ø4; Ø6; Ø8; Ø10; Ø12
Die Rückschlagventile Serie VNR sind als Gewindeausführung oder für den Leitungseinbau mit integrierten Steckanschlüssen erhältlich.
Durch ihre Bauweise sind sie auch für den Einsatz bei minimalem Betriebsdruck geeignet.
 
Funktion Rückschlagventil
Bauart Sitzventil
Werkstoffe Körper Messing
Feder Edelstahl
Dichtungen NBR/FKM (Version 6580)
Befestigungsart Beliebig
Anschlüsse M5, G1/8", G1/4", G3/8", G1/2", G3/4", G1"
Durchmesser Ø 4, 6, 8 mm
Betriebstemperatur 0°C ÷ 80°C; NBR (getrocknete Luft -20 ÷ +80°C); FKM (getrocknete Luft - 20 ÷ +200 °C)
Medium Gefilterte Luft, ohne Schmierung. Im Falle von gefilterter Luft empfehlen wir
die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen.
Vollbid
Ihre Konfiguration
We think you are in United States.
Update your location?