text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie VSC

Serie VSC

Vollbid
Ihre Konfiguration

Schnellentlüftungsventile Serie VSC

VSC1



Mod. B D E L1 L2 SW Anschlüsse Durchfluss 1 > 2 [Durchfluss bei 6 bar, ∆P = 1 bar] (Nl/min) Durchfluss 2 > 3 [Durchfluss bei 6 bar, ∆P = 1 bar] (Nl/min) Min. Betriebsdruck (bar) Max Betriebsdruck (bar)
VSC 588-1/8 1/8 28 17.5 36.5 25 14 G1/8 630 940 0.5 12
VSC 544-1/4 1/4 33 20.5 42 28.5 17 G1/4 860 1600 0.3 12
VSC 522-1/2 1/2 43 27 57.5 39.5 24 G1/2 4700 6250 0.2 12


We think you are in United States.
Update your location?