Strom und Sperrventile
Serie TMCU, TMVU und TMCO
Drossel- und Drosselrückschlagventile
Anschlüsse G1/8", G1/4", G3/8", G1/2"
Hohlschraubenausführung
Nennweite Ø 2 - 3,8 - 5,8 - 8 mm
Anschlüsse G1/8", G1/4", G3/8", G1/2"
Hohlschraubenausführung
Nennweite Ø 2 - 3,8 - 5,8 - 8 mm
Die Drossel-, Drosselrückschlagventile der Serie TMCU, TMVU und TMCO wurden entwickelt, um eine Lösung anzubieten, die bei reduzierten Baumaßnahmen sehr gute Durchflusseigenschaften aufweist. Ihre kompakte Konstruktion erlaubt eine einfache Montage an Zylindern und Ventilen und bietet die Möglichkeit die vorgenommene Durchflusseinstellung über eine Kontermutter zu sichern.
Die Durchflusseigenschaften wurden so optimiert, dass über den gesamten Einstellbereich eine sehr genaue Durchflusseinstellung möglich ist.
Die Durchflusseigenschaften wurden so optimiert, dass über den gesamten Einstellbereich eine sehr genaue Durchflusseinstellung möglich ist.
Series
Drosselrückschlagventil - TMCU 974-1/4-6
Drosselrückschlagventil - TMCU 974-1/8-6
Drosselrückschlagvenil - TMCU 976-1/4-8
Drosselrückschlagventil - TMCU 976-3/8-8
Drosselrückschlagventil - TMCU 978-1/2-10
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
Bauart | Nadelventil |
Funktion | Drossel-, Drosselrückschlagventil |
Werkstoffe | Messing - Kunststoff - NBR |
Befestigungsart | Über Außengewinde |
Anschlüsse | G1/8", G1/4", G3/8", G1/2" |
Einbaulage | Beliebig |
Betriebstemperatur | 0°C ÷ 60°C (getrocknete Luft - 20°C) |
Betriebsdruck | 0,5 ÷ 10 bar |
Nominaldruck | 6 bar |
Durchfluss | Siehe Diagramm |
Nennweite | Schlauch 4: Ø 2 mm, Schlauch 6: Ø 3,8 mm, Schlauch 8: Ø 5,8 mm, Schlauch 10+12: Ø 8 mm |
Medium | Gefilterte Druckluft; Im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen. |
Modellbezeichnung
TM | CU | 9 | 74 | 1/8 | 6 |
TM |
EINSTELLUNG TM = manuell |
CU |
FUNKTION/DROSSELRICHTUNG CU = Abluft-gedrosselt, Zuluft frei (Rückschlag) VU = Zuluft-gedrosselt, Abluft frei (Rückschlag) CO = beide Richtungen gedrossel |
9 |
BAUART 9 = Nadelventil |
74 |
REGELBEREICH step - ø tube 72 = 2 4 74 = 3.8 6 76 = 5.8 8 78 = 8 10 |
1/8 |
ANSCHLÜSSE 1/8 1/4 3/8 1/2 |
6 |
Ø SCHLAUCH mm 4 6 8 10 |