Drosselrückschlagventile
Serie TMVU
Einsatz: Zuluftdrosselung, Drosselrückschlagventil zur direkten Montage an einfachwirkende Zylinder; Einstellung über Rändelschraube oder Schraubendreher.
Anschlüsse G1/8”, G1/4”, G3/8”, G1/2”
Anschlüsse G1/8”, G1/4”, G3/8”, G1/2”
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
Modellbezeichnung
TM | CU | 9 | 74 | 1/8 | 6 |
TM |
EINSTELLUNG TM = manuell |
CU |
FUNKTION/DROSSELRICHTUNG CU = Abluft-gedrosselt, Zuluft frei (Rückschlag) VU = Zuluft-gedrosselt, Abluft frei (Rückschlag) CO = beide Richtungen gedrossel |
9 |
BAUART 9 = Nadelventil |
74 |
REGELBEREICH step - ø tube 72 = 2 4 74 = 3.8 6 76 = 5.8 8 78 = 8 10 |
1/8 |
ANSCHLÜSSE 1/8 1/4 3/8 1/2 |
6 |
Ø SCHLAUCH mm 4 6 8 10 |
Mod. | A | B | F | H | L | M | S | SW | SW1 | Z |
TMVU 972-1/8-4 | G1/8 | 4 | 11,5 | 5 | 43 | 21,5 | 16,5 | 16 | 1,5 | 50 |
TMVU 974-1/8-6 | G1/8 | 6 | 11,5 | 5 | 43 | 21,5 | 16,5 | 16 | 1,5 | 50 |
TMVU 974-1/4-6 | G1/4 | 6 | 11,5 | 6 | 44 | 21,5 | 16,5 | 17 | 1,5 | 51 |
TMVU 976-1/8-8 | G1/8 | 8 | 13,5 | 5 | 47 | 25 | 17,5 | 19 | 2,5 | 54 |
TMVU 976-1/4-8 | G1/4 | 8 | 13,5 | 6 | 48,5 | 25 | 18 | 19 | 2,5 | 55,5 |
TMVU 976-3/8-8 | G3/8 | 8 | 13,5 | 7 | 49,5 | 25 | 18 | 20 | 2,5 | 56,5 |
TMVU 978-3/8-10 | G3/8 | 10 | 16 | 7 | 51 | 29 | 17 | 25 | 2,5 | 59,5 |
TMVU 978-1/2-10 | G1/2 | 10 | 18 | 8 | 52 | 29 | 17 | 25 | 2,5 | 60,5 |