text.skipToContent text.skipToNavigation

Serie F

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
Modellbezeichnung - Feldbus-version
F P 2 R 00 T A - 0 - MB2CMUL2B - 2QR3SLQR
F SERIE
P TYP
P = Pneumatik
A = Zubehör
2 BAUBREITE
1 = 12 mm
2 = 14 mm
R HANDHILFSBETÄTIGUNG
P = monostabil
R = bistabil
00 PROTOKOLLE
00 = Schnittstelle mit CX3
01 = PROFIBUS-DP
02 = DeviceNet
03 = CANopen
04 = EtherNet/IP
05 = EtherCAT
06 = PROFINET
99 = Erweiterungsmodul
T EINSÄTZE FÜR LINKE ENDPLATTE
S = Schlauch Ø 8 mm
T = Schlauch Ø 10 mm

Die Einsätze für die rechte Endplatte sind für Schlauch Ø 6 mm.
A VORSTEUERUNG
A = intern
B = extern
0 EINGANGS-/AUSGANGSMODUL
0 = ohne (obligatorisch mit 00)
A = 8 digitale Eingänge M8
B = 4 digitale Eingänge M8
C = 2 analoge Eingänge 4-20 mA
D = 2 analoge Eingänge 0-10 V
E = 1 analoger Eingang 4-20 mA + 1 Eingang 0-10 V
Q = 4 digitale Ausgänge M12 duo
R = 2 analoge Ausgänge 4-20 mA
T = 2 analoge Ausgänge 0-10 V
U = 1 analoger Ausgang 4-20 mA + 1 Ausgang 0-10 V
V = 1 analoger Ausgang 4-20 mA + 1 Eingang 0-10 V
Z = 1 analoger Ausgang 4-20 mA + 1 Eingang 4-20 mA
K = 1 analoger Ausgang 0-10 V + 1 Eingang 0-10 V
Y = 1 analoger Ausgang 0-10 V + 1 Eingang 4-20 mA
S = Anfangsmodul Zusatznetz
MB2CMUL2B FUNKTIONEN UND MODULE
M = 5/2 monostabil
D = 5/2-Wege monostabil mit Belegung von 2 elektrischen Signalen
B = 5/2 bistabil
C = 2x3/2-Wege NC
A = 2x3/2-Wege NO
G = 3/2-Wege NC + 3/2-Wege NO
E = 2x2/2-Wege NC
F = 2x2/2-Wege NO
I = 2/2-Wege NC + 2/2-Wege NO
V = 5/3-Wege CC
L = freie Position
W = Leerposition mit Belegung von 2 elektrischen Signalen
Z = Leerposition mit Belegung von einem elektrischen Signal
X = zusätzliche P-Versorgung und Entlüftung
T = separate P-Versorgung und Entlüftung
U = separate P-Versorgung, zusätzliche Entlüftung
K = zusätzliche P-Versorgung und separate Entlüftung
2QR3SLQR STECKANSCHLÜSSE UND MODULE
Q = Schlauch Ø 4 mm
R = Schlauch Ø 6 mm
S = Schlauch Ø 8 mm (nur Baubreite 2)
L = freie Position (ohne Steckanschluss)
W = Leerposition mit Belegung von 2 elektrischen Signalen (ohne Steckanschluss)
Z = Leerposition mit Belegung von einem elektrischen Signal (ohne Steckanschluss)

FELDBUS-VERSION - ABMESSUNGEN


ERWEITERUNGSMODUL FELDBUS-VERSION - ABMESSUNGEN


We think you are in United States.
Update your location?