text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 6000

Serie 6000

Durchmesser: ø 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm
Anschlüsse: M3, M5, M6, M7, G1/8", G1/4", G3/8", G3/4", G1/2",
R1/8", R1/4", R3/8", R1/2"
Die Steckverschraubungen Superrapid der Serie 6000 sind mit einer speziellen Spannzange ausgestattet und wurden mit den Anforderungen entwickelt, eine homogene Dichtigkeit auf der gesamten Oberfläche von Kunststoffschläuchen zu gewährleisten. Diese Eigenschaft garantiert eine hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer, auch nach mehrmaliger Montage und Demontage des Schlauchs.

Es sind unterschiedliche Gewindeausführungen erhältlich: Metrisch, BSP und BSPT.

Die Sprint®-Serie mit patentiertem System hat die Eigenschaft, auch bei unebenen Oberflächen verschraubt werden zu können. Möglich wird dies durch einen Teflon Ring am Außengewinde, der eine hervorragende Abdichtung garantiert.

Die große Bandbreite an Verschraubungen beinhaltet außerdem die LF Version (Stopp-Verschraubungen). Diese Verschraubungen haben ein Rückschlagventil. Es unterbricht den Durchfluss beim Lösen des Schlauches und gibt ihn beim Stecken wieder frei.
 
1-16/45  Ergebnisse
Series
Accessories
  • 1(current)
  • 2
  • 3
174 Produkte gefunden
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Durchmesser 6000 Micro: ø 3, 4, 6, 8, 10 mm;
6000: ø 4, 16 mm
Gewinde 6000 Micro: M3, M5, M7, G1/8”, G1/4”
6000: R konisch ISO 7 (BSPT), G zylindrisch ISO 228 (BSP)
M5, M6, andere auf Anfrage NPT auf Anfrage
Temperaturbereich 6000 Micro: - 10°C ÷ 80°C (schlauch- und druckabhängig)
6000: - 20°C ÷ 80°C (schlauch- und druckabhängig)
Werkstoffe Schlauch Polyamid 6 - 11 - 12, Polyethylen, Polyurethan,
Thermoplastisches PolyesterElastomer
Medium Druckluft (andere Medien auf Anfrage)
Werkstoffe Körper + Zange Messing vernickelt, O-Ring NBR,
Gewindedichtung PTFE-NBR-Polyamid
Betriebsdruck - 0,9 ÷ 16 bar (schlauchabhängig)

Funktionsprinzip

1-16/45  Ergebnisse
We think you are in United States.
Update your location?