text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 8000

Serie 8000

Durchmesser: ø 4, 6, 8, 10, 12 mm
Anschlüsse: G1/8", G1/4", G3/8", G1/2"
Diese Serie zeichnet sich durch ein doppeltes Dichtsystem aus. Sie beruht auf der bewährten Serie 6000. Das Hauptmerkmal der Serie 8000 ist die Integration von zusätzlichen Dichtungen (patentiert). Das doppelte Dichtsystem gewährt eine äußerst zuverlässige Verbindung bei gleichzeitig sicherem Halt des Schlauchs, auch bei mehrmaligem Stecken und Lösen.

Die Verschraubungen Dual Seal Superrapid sind in 6 verschiedenen Ausführungen erhältlich. Steckanschlüsse sowie Einschraub-Verschraubungen bilden das Sortiment der Serie 8000. Die Montage und Demontage des Schlauchs oder Rohrs ist ohne Werkzeug möglich und führt zu bedeutender Zeitersparnis während der Installation oder Instandhaltungen. Die NBR-Dichtungen können sehr einfach ersetzt werden.
Auf Anfrage ebenfalls in FKM oder EDPM erhältlich.

Series
10 Produkte gefunden

Durchmesser ø 4, 6, 8, 10, 12 mm
Gewinde G zylindrisch ISO 228 (BSP), andere auf Anfrage
Temperaturbereich -20°C ÷ 80°C (schlauch-/rohr- und druckabhängig)
Werkstoffe Schlauch Polyamid 6 - 11 - 12, Polyethylen, Polyurethan, Thermoplastisches Polyester-Elastomer, PTFE und entgratete metallische Rohre
Medium Alle Medien, die hohe Dichtigkeit erfordern, insbesondere Flüssigkeiten wie Wasser etc. Andere Medien nach Rücksprache mit unseren Technikern.
Werkstoffe Körper + Zange Messing vernickelt, O-Ring + Gewindedichtung NBR
Betriebsdruck -0,9 ÷ 60 bar. Die Serie 8000 hat einen max. Druckbereich von 60 bar (schlauch-/rohrabhängig).

Funktionsprinzip