Series
Accessories
Sensor magnético cable 2 hilos - CSV-220
Sensor magnético - CSV-232
Sensor magnético - CSV-332
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
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN SERIE CST, CSV, CSH
CS | T | 2 | 2 | 0 | N | 5 | EX |
CS | SERIE: |
T |
TIPO DE RANURA: T = ranura en T V = ranura en V H = ranura en H |
2 |
FUNCIONAMIENTO: 2 = reed NO 3 = Magnetoresistivo 4 = reed NC 5 = efecto Hall |
2 |
CONEXIONES: 2 = 2 hilos (sólo Reed) 3 = 3 hilos 5 = 2 hilos con conector M8 (sólo Reed) 6 = 3 hilos con conector M8 |
0 |
TENSIONES DE ALIMENTACIÓN: 0 = 10 ÷ 110 V DC; 10 ÷ 230 V AC (PNP) 1 = 30 ÷ 110 V DC; 30 ÷ 230 V AC (PNP) 2 = 3 hilos cst (PNP) 3 = 10 ÷ 30 V AC/DC (PNP) 4 = 10 ÷ 27 V DC (PNP) |
N |
NOTA (sólo CST/CSV-250N): N = según norma |
5 |
LONGITUD DEL CABLE: = 2 m (sólo CST y CSV) 2 = 2 m (sólo CSH) 5 = 5 m |
EX |
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN SERIE CSB, CSC, CSD
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN SERIE CST, CSV, CSH
Mod. | Funcionamiento | Conexión | Tensión | Salida | Corriente Máx. | Carga Máx | Protección | L = long. del cabo |
CSV-220 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Ninguna | 2 m |
CSV-232 | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8W | Contra al inversión de polaridad | 2 m |
CSV-332 | Magnetoresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga | 2 m |
Mod. | Funcionamiento | Conexión | Tensión | Salida | Corriente Máx. | Carga Máx | Protección | L = long. del cabo |
CSV-220 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Ninguna | 2 m |
CSV-232 | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8W | Contra al inversión de polaridad | 2 m |
CSV-332 | Magnetoresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga | 2 m |
Mod. | Funcionamiento | Conexión | Tensión | Salida | Corriente Máx. | Carga Máx | Protección | L = long. del cabo |
CSV-220 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Ninguna | 2 m |
CSV-232 | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8W | Contra al inversión de polaridad | 2 m |
CSV-332 | Magnetoresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga | 2 m |
Mod. | Funcionamiento | Conexión | Tensión | Salida | Corriente Máx. | Carga Máx | Protección | L = long. del cabo |
CSV-220 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Ninguna | 2 m |
CSV-232 | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8W | Contra al inversión de polaridad | 2 m |
CSV-332 | Magnetoresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga | 2 m |
1-10/10 resultados