text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 6PF

Serie 6PF
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
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
6PF 3 P 050 A 0200
6PF SERIE
3 FUNCIONAMIENTO:
3 = doble efecto, sin amortiguación
SÍMBOLO NEUMÁTICO
CD08
P MATERIALES
P = ver la tabla en la página siguiente
050 DIÁMETRO:
050 = 50 mm
063 = 63 mm
080 = 80 mm
100 = 100 mm
125 = 125 mm
A CONSTRUCCIÓN:
A = estándar con tuerca en vástago
RL = cilindro con bloqueo de vástago
0200 CARRERA (ver tabla)
VERSIONES:
= estándar
P = junta vástago PU
V = junta vástago FKM
L = sin juntas vástago (sólo alim. trasera) *
G = con anillo limpiador del vástago en latón
EX = ATEX
( _ _ _ ) = vástago prolongado de _ _ _ mm

* La posibilidad de ordenar el cilindro sin junta en el vástago reduce aún más la fuerza de fricción en aplicaciones de empuje.

Cilindros Serie 6PF

+ = sumar la carrera



Ø AM B BG E EE F G H KK L1 L2 L3 MM N PL R RT SW1 SW2 SW3 SW4 TG VA VD WH ZJ
50 32 40 16 64.5 G1/4 14 8 17 M16x1.5 25 106 5 20 29.5 15 16 M8 17 8 3 24 46.5 4 6 37 143
63 32 45 16 75 G3/8 14 8 24 M16x1.5 26 121 5 20 36.5 21 28 M8 17 8 3 24 56.5 4 6 37 158
80 40 45 19 93 G3/8 14 8 24 M20x1.5 30 128 0 25 36 21 30 M10 22 * 5 30 72 4 7 46 174
100 40 55 19.5 110 G1/2 14 8 26 M20x1.5 35 138 0 25 38.5 23 40 M10 22 * 5 30 89 4 7 51 189
125 54 60 23 135 G1/2 14 10.5 30 M27x2 42 160 0 32 43 23.5 50 M12 27 12 4 41 110 6 8 65 225
Nota tabla: * = llave especial 80-62/8C (ver accesorios)

We think you are in United States.
Update your location?