Multi-serial modules
En este módulo hay tres conectores, uno de alimentación en el que es posible separar la alimentación de la lógica de fuente de alimentación y dos conectores para la entrada y salida del protocolo. Un puerto Micro-USB permite la interfaz con una PC y por medio del software de configuración UVIX es posible supervisar y configurar tanto el Módulo Multiserie como los módulos de E/S. Conectable en el lado izquierdo. Estas pueden configurarse como PNP o NPN para las entradas digitales, mientras que para las entradas analógicas, tanto de tensión como de la corriente es posible. La configuración del Módulo Multiserie y los componentes conectados a él también es posible a través de diferentes protocolos de comunicación. En caso de mal funcionamiento o rotura, incluso sin suministro eléctrico, una función NFC permite descargar el datos de configuración, por medio de una aplicación especial, en un dispositivo externo para transmitirlos a un nuevo Multi-serial módulo.
NO WLAN / WLAN | Mod. | Protocolo Fieldbus | 1 | 2 | Conector Bus-IN | Conector Bus-OUT |
CX4010-0/CX401W-0 | 01 | PROFIBUS | Bus-OUT | Bus-IN | M12 B 5-pin male | M12 B 5-pin female |
CX4030-0/CX403W-0 | 03 | CANopen | Bus-OUT | Bus-IN | M12 A 4-pin male | M12 A 4-pin female |
CX4040-0/CX404W-0 | 04 | EtherNet/IP | Bus-IN | Bus-OUT | M12 D 4-pin female | M12 D 4-pin female |
CX4050-0/CX405W-0 | 05 | EtherCAT | Bus-IN | Bus-OUT | M12 D 4-pin female | M12 D 4-pin female |
CX4060-0/CX406W-0 | 06 | PROFINET | Bus-IN | Bus-OUT | M12 D 4-pin female | M12 D 4-pin female |
CX4070-0/CX407W-0 | 07 | IO-link | Bus | - | M12 B 5-pines macho | - |
Módulos Multiserie
En este módulo hay tres conectores, uno de alimentación en el que es posible separar la alimentación de la lógica de fuente de alimentación y dos conectores para la entrada y salida del protocolo. Un puerto Micro-USB permite la interfaz con una PC y por medio del software de configuración UVIX es posible supervisar y configurar tanto el Módulo Multiserie como los módulos de E/S. Conectable en el lado izquierdo. Estas pueden configurarse como PNP o NPN para las entradas digitales, mientras que para las entradas analógicas, tanto de tensión como de la corriente es posible. La configuración del Módulo Multiserie y los componentes conectados a él también es posible a través de diferentes protocolos de comunicación. En caso de mal funcionamiento o rotura, incluso sin suministro eléctrico, una función NFC permite descargar el datos de configuración, por medio de una aplicación especial, en un dispositivo externo para transmitirlos a un nuevo Multi-serial módulo.
NO WLAN / WLAN | Mod. | Protocolo Fieldbus | 1 | 2 | Conector Bus-IN | Conector Bus-OUT |
CX4010-0/CX401W-0 | 01 | PROFIBUS | Bus-OUT | Bus-IN | M12 B 5-pin male | M12 B 5-pin female |
CX4030-0/CX403W-0 | 03 | CANopen | Bus-OUT | Bus-IN | M12 A 4-pin male | M12 A 4-pin female |
CX4040-0/CX404W-0 | 04 | EtherNet/IP | Bus-IN | Bus-OUT | M12 D 4-pin female | M12 D 4-pin female |
CX4050-0/CX405W-0 | 05 | EtherCAT | Bus-IN | Bus-OUT | M12 D 4-pin female | M12 D 4-pin female |
CX4060-0/CX406W-0 | 06 | PROFINET | Bus-IN | Bus-OUT | M12 D 4-pin female | M12 D 4-pin female |
Módulos Multiserie
En este módulo hay tres conectores, uno de alimentación en el que es posible separar la alimentación de la lógica de fuente de alimentación y dos conectores para la entrada y salida del protocolo. Un puerto Micro-USB permite la interfaz con una PC y por medio del software de configuración UVIX es posible supervisar y configurar tanto el Módulo Multiserie como los módulos de E/S. Conectable en el lado izquierdo. Estas pueden configurarse como PNP o NPN para las entradas digitales, mientras que para las entradas analógicas, tanto de tensión como de la corriente es posible.
La configuración del Módulo Multiserie y los componentes conectados a él también es posible a través de diferentes protocolos de comunicación. En caso de mal funcionamiento o rotura, incluso sin suministro eléctrico, una función NFC permite descargar el datos de configuración, por medio de una aplicación especial, en un dispositivo externo para transmitirlos a un nuevo Multi-serial módulo.
NO WLAN / WLAN | Mod. | Protocolo Fieldbus | 1 | 2 | Conector Bus-IN | Conector Bus-OUT |
CX4010-0/CX401W-0 | 01 | PROFIBUS | Bus-OUT | Bus-IN | M12 B 5-pin male | M12 B 5-pin female |
CX4030-0/CX403W-0 | 03 | CANopen | Bus-OUT | Bus-IN | M12 A 4-pin male | M12 A 4-pin female |
CX4040-0/CX404W-0 | 04 | EtherNet/IP | Bus-IN | Bus-OUT | M12 D 4-pin female | M12 D 4-pin female |
CX4050-0/CX405W-0 | 05 | EtherCAT | Bus-IN | Bus-OUT | M12 D 4-pin female | M12 D 4-pin female |
CX4060-0/CX406W-0 | 06 | PROFINET | Bus-IN | Bus-OUT | M12 D 4-pin female | M12 D 4-pin female |
CX4070-0/CX407W-0 | 07 | IO-link | Bus | - | M12 B 5-pines macho | - |
Módulos Multiserie
En este módulo hay tres conectores, uno de alimentación en el que es posible separar la alimentación de la lógica de fuente de alimentación y dos conectores para la entrada y salida del protocolo. Un puerto Micro-USB permite la interfaz con una PC y por medio del software de configuración UVIX es posible supervisar y configurar tanto el módulo multiserie como los módulos de E/S. Conectable en el lado izquierdo. Estas pueden configurarse como PNP o NPN para las Entradas Digitales, mientras que para las Entradas Analógicas, tanto de tensión como de la corriente es posible. La configuración del Módulo Multiserie y los componentes conectados a él también es posible a través de diferentes protocolos de comunicación.
En caso de mal funcionamiento o rotura, incluso sin suministro eléctrico, una función NFC permite descargar el datos de configuración, por medio de una aplicación especial, en un dispositivo externo para transmitirlos a un nuevo Multi-serial Módulo.
NO WLAN / WLAN | Mod. | Protocolo Fieldbus | 1 | 2 | Conector Bus-IN | Conector Bus-OUT |
CX4010-0/CX401W-0 | 01 | PROFIBUS | Bus-OUT | Bus-IN | M12 B 5-pin male | M12 B 5-pin female |
CX4030-0/CX403W-0 | 03 | CANopen | Bus-OUT | Bus-IN | M12 A 4-pin male | M12 A 4-pin female |
CX4040-0/CX404W-0 | 04 | EtherNet/IP | Bus-IN | Bus-OUT | M12 D 4-pin female | M12 D 4-pin female |
CX4050-0/CX405W-0 | 05 | EtherCAT | Bus-IN | Bus-OUT | M12 D 4-pin female | M12 D 4-pin female |
CX4060-0/CX406W-0 | 06 | PROFINET | Bus-IN | Bus-OUT | M12 D 4-pin female | M12 D 4-pin female |
CX4070-0/CX407W-0 | 07 | IO-link | Bus | - | M12 B 5-pines macho | - |
Módulos Multiserie
En este módulo hay tres conectores, uno de alimentación en el que es posible separar la alimentación de la lógica de fuente de alimentación y dos conectores para la entrada y salida del protocolo. Un puerto Micro-USB permite la interfaz con una PC y por medio del software de configuración UVIX es posible supervisar y configurar tanto el módulo multiserie como los módulos de E/S. Conectable en el lado izquierdo. Estas pueden configurarse como PNP o NPN para las Entradas Digitales, mientras que para las Entradas Analógicas, tanto de tensión como de la corriente es posible. La configuración del Módulo Multiserie y los componentes conectados a él también es posible a través de diferentes protocolos de comunicación.
En caso de mal funcionamiento o rotura, incluso sin suministro eléctrico, una función NFC permite descargar el datos de configuración, por medio de una aplicación especial, en un dispositivo externo para transmitirlos a un nuevo Multi-serial Módulo.
NO WLAN / WLAN | Mod. | Protocolo Fieldbus | 1 | 2 | Conector Bus-IN | Conector Bus-OUT |
CX4010-0/CX401W-0 | 01 | PROFIBUS | Bus-OUT | Bus-IN | M12 B 5-pin male | M12 B 5-pin female |
CX4030-0/CX403W-0 | 03 | CANopen | Bus-OUT | Bus-IN | M12 A 4-pin male | M12 A 4-pin female |
CX4040-0/CX404W-0 | 04 | EtherNet/IP | Bus-IN | Bus-OUT | M12 D 4-pin female | M12 D 4-pin female |
CX4050-0/CX405W-0 | 05 | EtherCAT | Bus-IN | Bus-OUT | M12 D 4-pin female | M12 D 4-pin female |
CX4060-0/CX406W-0 | 06 | PROFINET | Bus-IN | Bus-OUT | M12 D 4-pin female | M12 D 4-pin female |
CX4070-0/CX407W-0 | 07 | IO-link | Bus | - | M12 B 5-pines macho | - |
Módulos Multiserie
En este módulo hay tres conectores, uno de alimentación en el que es posible separar la alimentación de la lógica de fuente de alimentación y dos conectores para la entrada y salida del protocolo. Un puerto Micro-USB permite la interfaz con una PC y por medio del software de configuración UVIX es posible supervisar y configurar tanto el módulo multiserie como los módulos de E/S. Conectable en el lado izquierdo. Estas pueden configurarse como PNP o NPN para las Entradas Digitales, mientras que para las Entradas Analógicas, tanto de tensión como de la corriente es posible. La configuración del Módulo Multiserie y los componentes conectados a él también es posible a través de diferentes protocolos de comunicación.
En caso de mal funcionamiento o rotura, incluso sin suministro eléctrico, una función NFC permite descargar el datos de configuración, por medio de una aplicación especial, en un dispositivo externo para transmitirlos a un nuevo Multi-serial Módulo.
NO WLAN / WLAN | Mod. | Protocolo Fieldbus | 1 | 2 | Conector Bus-IN | Conector Bus-OUT |
CX4010-0/CX401W-0 | 01 | PROFIBUS | Bus-OUT | Bus-IN | M12 B 5-pin male | M12 B 5-pin female |
CX4030-0/CX403W-0 | 03 | CANopen | Bus-OUT | Bus-IN | M12 A 4-pin male | M12 A 4-pin female |
CX4040-0/CX404W-0 | 04 | EtherNet/IP | Bus-IN | Bus-OUT | M12 D 4-pin female | M12 D 4-pin female |
CX4050-0/CX405W-0 | 05 | EtherCAT | Bus-IN | Bus-OUT | M12 D 4-pin female | M12 D 4-pin female |
CX4060-0/CX406W-0 | 06 | PROFINET | Bus-IN | Bus-OUT | M12 D 4-pin female | M12 D 4-pin female |
CX4070-0/CX407W-0 | 07 | IO-link | Bus | - | M12 B 5-pines macho | - |