text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MD

Serie MD

PR02 = regulador con alivio
Series
Accessories
3 Products found
Serie MD
Regulador 0,5-10 bar - MD1-R000-1/4
Serie MD
Regulador de presión - MD1-R000-3/8
Serie MD
Pantalla completa
Tu configuración
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
MD 1 R T 0 0 1/4
MD SERIE
1 TAMAÑO:
1 = 42 mm
R TIPO DE REGULADOR:
R = regulador de presión
M = regulador de presión Manifold
T PRESION DE OPERACIÓN (1 bar = 14,5 psi):
0 = 0.5 ÷ 10 bar
2 = 0.5 ÷ 2 bar
4 = 0.5 ÷ 4 bar
7 = 0.5 ÷ 7 bar
T = calibrado **
B = bloqueado **
0 TIPO DE DISEÑO:
0 = con liberación
1 = sin liberación
2 = con liberación, versión VS
3 = sin liberación, versión VS
0 MANÓMETRO:
0 = sin manómetro (con Conexión 1/8)
1/4 Conexiones ENTRADA - SALIDA)*:
= sin Conexiones
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
3/8 = G3/8
6 = tubo Ø6
8 = tubo Ø8
10 = tubo Ø10

* NOTA: si el Conexión de entrada es diferente del Conexión de salida, ambos valores deben ser indicados. Ejemplo: MD1-R020-1/4-10
** NOTA: SI EL REGULADOR ES CALIBRADO O BLOQUEADO, DESPUES DE LOS Conexiones AGREGAR PRESION DE ENTRADA “■” Y DE SALIDA “●”

PRESION DE ENTRADA:
■ = indicar el valor de presión de ALIMENTACION

PRESION DE SALIDA:
● = indicar el valor de presión de SALIDA para el regulador BLOQUEADO o el valor máximo de presión AJUSTABLE para el reguldor CALIBRADO

Ejemplo de un regulador calibrado con presion de ENTRADA = 6.3 bar y Presion de SALIDA = 4.5 bar
Código del regulador completo: MD1-RT00-1/4-6.3-4.5

Reguladores de presión Serie MD



Mod. A B C D E F H I L M N P Q R S T U V W Peso (kg) Peso (kg)
MD1-R000 - G1/8 42 Ø28 42 M28x1,5 26,2 43 Ø4 16 102 22,7 4 53,2 27 34,6 0 ÷ 11 10,5 48,8 0,2 0,2
MD1-R000-1/8 G1/8 G1/8 42 Ø28 42 M28x1,5 26,2 43 Ø4 16 102 22,7 4 53,2 27 34,6 0 ÷ 11 10,5 48,8 0,2 0,2
MD1-R000-1/4 G1/4 G1/8 42 Ø28 42 M28x1,5 26,2 43 Ø4 16 102 22,7 4 53,2 27 34,6 0 ÷ 11 10,5 48,8 0,2 0,2
MD1-R000-3/8 G3/8 G1/8 42 Ø28 42 M28x1,5 26,2 43 Ø4 16 102 22,7 4 53,2 27 34,6 0 ÷ 11 10,5 48,8 0,2 0,2
MD1-R000-6 Ø6 G1/8 47 Ø28 42 M28x1,5 26,2 43 Ø4 16 102 22,7 4 53,2 27 34,6 0 ÷ 11 10,5 48,8 0,2 0,2
MD1-R000-8 Ø8 G1/8 62 Ø28 42 M28x1,5 26,2 43 Ø4 16 102 22,7 4 53,2 27 34,6 0 ÷ 11 10,5 48,8 0,2 0,2
MD1-R000-10 Ø10 G1/8 62 Ø28 42 M28x1,5 26,2 43 Ø4 16 102 22,7 4 53,2 27 34,6 0 ÷ 11 10,5 48,8 0,2 0,2


Reguladores de presión para BPA- ...R1



Mod. A B C D E F H I L M N P Q R S T U V W Peso (g)
MD1-R000 - G1/8 42 Ø28 42 M28x1,5 26,2 43 Ø4 16 102 22,7 4 53,2 27 34,6 0 ÷ 11 10,5 48,8 0,2


We think you are in United States.
Update your location?