text.skipToContent text.skipToNavigation
MC 系列

MC 系列

接口 G1/4, G3/8 和 G1/2
MC 系列过滤器、减压器和油雾器组合 件是 MC 系列的相关产品组装在一起而形成 的气源处理装置,可用一个简单的代号实现 组合件的产品订购。

当同时使用连接附件和安装法兰时, 在维修状况下,可在不拆除连接管的情况 下,进行元件的维护操作。

如需在组合件上安装压力表或安装支 架,需单独订购。
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
结构形式 模块型
材料 锌合金基体,丁腈橡胶密封件,专用聚合物
接口 G1/4 - G3/8 - G1/2
安装方式 垂直放置,附壁式安装
工作温度 -5°C ÷ 50°C(在 10 bar 时,且介质的露点应不低于 2°C)
表面涂层 涂漆
Flow 按供气压力 6 bar 和 ΔP = 1 bar 确定(除组合形式 FRL 的 ΔP = 0.5 bar)
MC 系列过滤器、减压器和油雾器组合件代号
MC 2 2 C 5 FL
MC 系列
2 规格
1 = G1/4
2 = G3/8 - G1/2
2 接口
04 = G1/4
38 = G3/8
02 = G1/2
C 组合形式
C = D + L
E = V01 + D + L
FRL = F + R + L
GN = D + L + V16 + AV
HNA = V01 + D + L + V16 + AV + PRESS N.O.
HNC = V01 + D + L + V16 + AV + PRESS N.C.
N = V01 + D
PN = D + V16 + AV
QN = V01 + D + V16 + AV
TN = V01 + D + L + V16 + AV
U = F13 + FB3(只限 G3/
5 过滤精度
5 = 5 μm
25 = 25 μm
FL 安装方式
FL = 带终端法兰

- F:过滤器(半自动排水)
- R:减压器(带溢流口,0.5 ÷ 10 bar)
- D:减压器 / 过滤器二联件(半自动排水,带溢流口,0.5 ÷ 10 bar)
- L:油雾器
- V01:手控型隔离三通阀
- V16:电控型隔离三通阀
- AV:软起动阀
- PRESS N.O.:压力开关(NO)
- PRESS N.C.:压力开关(NC)
- F13:过滤器,自动排水,过滤精度 5 μm
- FB3:聚结式过滤器,自动排水,过滤精度 0.01 μm
We think you are in United States.
Update your location?