Series
Accessories
Pince a trois doigts - CGZT-125
Accessory kit handling _ - P-CGZT-125
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
CGPT 系列 T 型导轨定心式平行爪钳
CGZT | - | 050 | - | NC | - | W | EX |
CGZT | 系列 | |
050 |
规格 040 = Ø25 050 = Ø33 064 = Ø43 080 = Ø54 100 = Ø76 125 = Ø96 160 = Ø125 |
|
NC |
功能 = 双作用 NO = 单作用,常开 NC = 双作用,常闭 |
机能图符号 PNZ1 PNZ3 PNZ2 |
W |
类型 = 标准型 W = 高温型(130°C,无磁传) |
|
EX | 如果要订购防爆型,请在型号结尾处增加 EX |
型号 | Closing gripping force each jaw at 6 bar (N) | Total closing gripping force at 6 bar (N) | Opening gripping force each jaw at 6 bar (N) | Total opening gripping force at 6 bar (N) | 每个爪指的行程 (mm) | 最佳工作压力(bar) | 工作温度 (°C) | 重复精度 (mm) | Opening T (ms) | Closing T (ms) | 质量(kg) |
CGZT-125 | 1123 | 3370 | 1198 | 3594 | 13 | 2 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | ≤ 0.02 | 198 | 227 | 2.220 |
CGZT-125-NC | 1400 | 4200 | 920 | 2760 | 13 | 4 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | ≤ 0.02 | 108 | 349 | 3.005 |
CGZT-125-NO | 843 | 2530 | 1477 | 4430 | 13 | 4 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | ≤ 0.02 | 329 | 119 | 2.752 |
1-1/1 结果