text.skipToContent text.skipToNavigation
系列 CGZT

系列 CGZT

单作用, 双作用, 磁传, 自定心 规格 40, 50, 64, 80, 100, 125, 160
The new Series CGZT pneumatic grippers, thanks to the use of a high performing and precise force transmission system, are able to provide high gripping forces, while guaranteeing high repeatability in a compact and light design.

Available in 7 sizes (40, 50, 64, 80, 100, 125 and 160) and three different versions (double acting, single acting NO and single acting NC), allows you to find the best solution for every handling need. They are also available with a part retaining unit. This gripper series results particularly suitable to be combined with anthropomorphic or collaborative robots and gantry systems for applications in Pick and Place units, Material handling and the loading/unloading operations of machine tools.
Series
Accessories
找到 10 件产品
Gripper - CGZT-040
系列 CGZT
Pince a trois doigts - CGZT-040-NO
系列 CGZT
系列 CGZT
Pince a trois doigts - CGZT-050-NO
系列 CGZT
Gripper - CGZT-064
系列 CGZT
Gripper - CGZT-100
系列 CGZT
Pince a trois doigts - CGZT-100-NC
系列 CGZT
Pince a trois doigts - CGZT-100-NO
系列 CGZT
系列 CGZT
系列 CGZT

结构形式 T 型导轨定心式平行爪钳
与介质接触的材料 单作用(常开或常闭),双作用
规格 40, 50, 64, 80, 100, 125, 160 mm
传动机构 杠杆
接口 M3 (40), M5 (50, 64, 80), G1/8 (100, 125, 160)
工作压力 2 ÷ 8 bar (双作用), 4 ÷ 8 bar (单作用)
工作温度 5°C ÷ 60°C (标准型) - 5°C ÷ 150°C (高温型)
存储温度 -10°C ÷ 80°C
最大工作频率 5 Hz (40, 50, 64); 3 Hz (80); 2 Hz (100, 125); 1 Hz (160)
重复精度 ≤ 0.02 mm
互换精度 0.1 mm
介质 洁净空气,无需使用(过滤精度等级符合 ISO 8573-1 7.4.4) 如果使用了油雾润滑,应不间断的使用油雾润滑(建议使用 ISO VG32 润滑油)
润滑 经过一千万次循环动作后,请使用 Molykote DX 润滑油脂对滑动区域进行润滑
Protection class IP40
兼容性 ROHS 指令
认证 ATEX (II2G Ex h IIC T4 Gb II2D Ex h IIIC T120° Db -20°C≤Ta≤70°C).
材料 不含聚四氟乙烯、硅、铜

注:为避免机构误动作,请给气动系统逐步加压。

全屏
您的配置
CGPT 系列 T 型导轨定心式平行爪钳
CGZT - 050 - NC - W EX
CGZT 系列
050 规格
040 = Ø25
050 = Ø33
064 = Ø43
080 = Ø54
100 = Ø76
125 = Ø96
160 = Ø125
NC 功能
= 双作用
NO = 单作用,常开
NC = 双作用,常闭
机能图符号
PNZ1
PNZ3
PNZ2
W 类型
= 标准型
W = 高温型(130°C,无磁传)
EX 如果要订购防爆型,请在型号结尾处增加 EX
We think you are in United States.
Update your location?