text.skipToContent text.skipToNavigation
系列 CGZT

系列 CGZT

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
全屏
您的配置
CGPT 系列 T 型导轨定心式平行爪钳
CGZT - 050 - NC - W EX
CGZT 系列
050 规格
040 = Ø25
050 = Ø33
064 = Ø43
080 = Ø54
100 = Ø76
125 = Ø96
160 = Ø125
NC 功能
= 双作用
NO = 单作用,常开
NC = 双作用,常闭
机能图符号
PNZ1
PNZ3
PNZ2
W 类型
= 标准型
W = 高温型(130°C,无磁传)
EX 如果要订购防爆型,请在型号结尾处增加 EX

CGZT 系列 T 型导轨定心式平行爪钳,规格 40

图例说明:
A = 气接口(爪钳打开)
B = 气接口(爪钳关闭)
C = 爪钳关闭状态
D = 爪钳打开状态



型号 Closing gripping force each jaw at 6 bar (N) Total closing gripping force at 6 bar (N) Opening gripping force each jaw at 6 bar (N) Total opening gripping force at 6 bar (N) 每个爪指的行程 (mm) 最佳工作压力(bar) 工作温度 (°C) 重复精度 (mm) Opening T (ms) Closing T (ms) 质量(kg)
CGZT-080 327 980 359 1078 8 2 ÷ 8 5 ÷ 60 ≤ 0.02 116 133 0.796
CGZT-080-NC 437 1310 247 740 8 4 ÷ 8 5 ÷ 60 ≤ 0.02 88 258 0.987
CGZT-080-NO 213 640 450 1350 8 4 ÷ 8 5 ÷ 60 ≤ 0.02 195 73 0.934


We think you are in United States.
Update your location?