微型气缸
16, 24 和 25 系列
16 系列:缸径 8, 10, 12
23 系列:缸径 16, 20, 25 mm,磁传,自适应气缓冲
24 系列:缸径 16, 20, 25, 磁传
25 系列:缸径 16, 20, 25, 磁传, 可调气缓冲
23 系列:缸径 16, 20, 25 mm,磁传,自适应气缓冲
24 系列:缸径 16, 20, 25, 磁传
25 系列:缸径 16, 20, 25, 磁传, 可调气缓冲
16,23,24和25系列微型气缸的安装尺寸符合ISO6432标准。有三种不同的缓冲装置可以选项:机械 (16和24系列有标准的机械缓冲垫),可调气缓冲(25系列)和自适应气缓冲(23系列)。有专利系统的自适应气缓
冲能够在整个缓冲阶段提供最佳减速。气缸运动平稳、无震动,减少了振动和噪音,同时也保证了高可靠性和长期稳定的性能。
精选的技术方案和材料为微型气缸提供了高可靠性的全系列多功能产品。产品适用于多种工业应用,别是负载随着时间不断变化的场合,例如机械部件的磨损。
冲能够在整个缓冲阶段提供最佳减速。气缸运动平稳、无震动,减少了振动和噪音,同时也保证了高可靠性和长期稳定的性能。
精选的技术方案和材料为微型气缸提供了高可靠性的全系列多功能产品。产品适用于多种工业应用,别是负载随着时间不断变化的场合,例如机械部件的磨损。
Series
Accessories
Magn. prox. switch (5m cable) - CST-220-5
磁性接近开关(防爆) - CST-220EX
磁性接近开关 pnp no - CST-232
磁性接近开关(防爆) - CST-232EX
Magnetores. proxim. sw. (5 m) - CST-332-5
磁性接近开关(防爆) - CST-332EX
Hall effect proximity switch - CST-532-5
Magnetic proximity sw. atex - CST-532EX
Reed swi. 2 wrs 30-230v ac/dc - CSH-221-5
Reed swit. 2wrs 10-30v ac/dc - CSH-223-10
Reed sw. 2 wrs 10-30v ac/dc - CSH-223-2EX
Reed swit. 3 wrs 10-30v nc - CSH-433-2
Position sensor _ - CSG-223-5-EX
Position sensor _ - CSG-233-2-EX
Position sensor _ - CSG-233-5-EX
Position sensor _ - CSG-324-2-EX
Position sensor _ - CSG-324-5-EX
Position sensor _ cpp - CSG-334-2-EX
Position sensor _ cpp - CSG-334-5-EX
Position sensor _ - CSG-223-10-UL
Proximity switch ul _ - CSG-223-2-UL
Position sensor _ - CSG-223-5-UL
Proximity switch ul _ - CSG-233-2-UL
Position sensor _ - CSG-233-5-UL
Position sensor _ - CSG-324-2-UL
Position sensor _ cpp - CSG-334-2-UL
Position sensor _ cpp - CSG-334-5-UL
Position sensor _ - CSG-534-5-UL
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
结构形式 | 法兰式 |
与介质接触的材料 | 单作用或双作用 |
设计 | ISO 6432 (Ø8, 10, 12, 16, 20, 25, 32) |
材料 | 阳极氧化铝合金端盖,不锈钢缸筒及活塞杆,聚氨酯密封件 |
安装方式 | 螺母,法兰,脚架,耳轴 |
行程 | 缸径 8, 10 mm:10 ÷ 250 mm - 缸径 12 mm:10 ÷ 300 mm - 缸径 16 mm:10 ÷ 600 mm - 缸径 20, 25 mm:10 ÷ 1000 mm |
规格 | 16 系列:8, 10, 12 mm - 24 和 25 系列:16, 20, 25, 32 mm |
工作温度 | 0 ÷ 80°C(干燥空气为 -20°C) |
可按要求定制特殊类型的产品 | 1 ÷ 10 bar(双作用); 2 ÷ 10 bar(单作用) |
介质 | 根据 ISO 8573-1 标准的 7.8.4 等级的过滤空气。如果使用润滑剂,建议使用 ISO VG32 的润滑油。一旦施加润滑剂,之后不得中断 |
速度 | 10 ÷ 1000 mm/s (空载) |
16, 23, 24 和 25 系列微型气缸代号
24 | N | 2 | A | 16 | A | 100 |
24 |
系列 16 = 无磁传,无可调气缓冲 23 = 磁传,自适应气缓冲 24 = 磁传,无可调气缓冲 25 = 磁传,可调气缓冲 |
|
N |
类型 N = 标准型 |
|
2 |
工作方式 1 = 单作用(前弹簧) 2 = 双作用 3 = 双作用(双出杆) 7 = 单作用(双出杆) |
机能图符号 CS02(16 系列)- CS06(24 系列) CD01(16 系列)- CD08(24 系列)- CD23(23 系列)- CD09(25 系列) CD05(16 系列)- CD12(24 系列)- CD24(23 系列)- CD13(25 系列) CS04(16 系列)- CS10(24 系列) |
A |
材料 A = 轧辊 AISI 303 不锈钢活塞杆,AISI 304 不锈钢缸筒,阳极氧化铝合金端盖 |
|
16 |
缸径 08 = 8 mm (仅用于 16 系列) 10 = 10 mm (仅用于16 系列) 12 = 12 mm (仅用于 16 系列) 16 = 16 mm (仅用于 23、24 和 25 系列) 20 = 20 mm (仅用于 23、24 和 25 系列) 25 = 25 mm (仅用于 23、24 和 25 系列) 32 = 32 mm (仅用于 24 和 25 系列) |
|
A |
安装附件 A = 标准型(前端盖螺母 + 杆端锁紧螺母) RL = 带杆锁紧装置(仅缸径 20 和 25) |
|
100 | 行程 (mm) | |
= 标准型 V = 氟橡胶杆密封件 W = 全部氟橡胶密封件(最高工作温度 +130°C,仅 25 系列) (_ _ _) = 活塞杆加长__mm |