阀岛(规格 4)
D4 系列
阀位机能 2x3/2, 5/2, 5/3
多芯插座连接, 25 芯和 44 芯可选
通讯协议连接, 可提供多种通讯协议
多芯插座连接, 25 芯和 44 芯可选
通讯协议连接, 可提供多种通讯协议
D 系列阀岛采用了当今最为先进的技术,可提供多样的配置,广泛适用于空间紧凑、 需要电 - 气集成的场合。
D 系列阀岛可以提供不同阀位的选择,并能根据应用提供不同的压力区分隔。如果采 用通讯协议连接的阀岛,可以集成数字信号和模拟信号的输入输出模块。
D 系列阀岛具有如下的技术特点:紧凑型设计;输出流量大;每一片阀都有独立的阀 座;电气模块采用模块化的设计;阀座与各种模块之间可以非常方便的连接;可提供持续 的故障诊断和参数性能监控。
D 系列阀岛最具创新性的设计就是可以对每个电磁阀的线圈进行性能监控。监控的功 能来自于每一个阀座、多芯插座模块或主模块内装有的特殊电路板,可以持续的监控电磁 阀内线圈的工作状态。
当线圈的功耗突然增大、响应速度发生明显变化或线圈内的温度显著上升,持续监控 的电路板可以通过 LED 指示灯的闪烁、多芯插座电缆或通讯协议反馈给 PLC。
D 系列阀岛的使用手册、操作说明和配置文件可通过公司网站 http://catalogue. camozzi.com 下载,或通过扫描产品标签上的二维码获得。
D 系列阀岛可以提供不同阀位的选择,并能根据应用提供不同的压力区分隔。如果采 用通讯协议连接的阀岛,可以集成数字信号和模拟信号的输入输出模块。
D 系列阀岛具有如下的技术特点:紧凑型设计;输出流量大;每一片阀都有独立的阀 座;电气模块采用模块化的设计;阀座与各种模块之间可以非常方便的连接;可提供持续 的故障诊断和参数性能监控。
D 系列阀岛最具创新性的设计就是可以对每个电磁阀的线圈进行性能监控。监控的功 能来自于每一个阀座、多芯插座模块或主模块内装有的特殊电路板,可以持续的监控电磁 阀内线圈的工作状态。
当线圈的功耗突然增大、响应速度发生明显变化或线圈内的温度显著上升,持续监控 的电路板可以通过 LED 指示灯的闪烁、多芯插座电缆或通讯协议反馈给 PLC。
D 系列阀岛的使用手册、操作说明和配置文件可通过公司网站 http://catalogue. camozzi.com 下载,或通过扫描产品标签上的二维码获得。
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
动参数 | |
结构形式 | 滑阀型 |
阀位 | 5/2 单稳态和双稳态 5/3 CC CO CP 2 x 3/2 NC 2 x 3/2 NO 1 x 3/2 NC +1 x 3/2 NO |
材料 | 铝合金阀芯 增强丁腈橡胶阀芯密封件 其它密封件材质丁腈橡胶 铝合金阀体 工程塑料端盖 铝合金阀座 |
接口 | 工作口 2-4:G3/8 螺纹接口 进气口 1:G1/2 螺纹接口 先导进气口 12-14:G1/8 螺纹接口 排气口 3-5:G1/2 螺纹接口或集成消声器 先导排气口 82/84:G1/8 螺纹接口 |
工作温度 | 0 ÷ 50°C |
空气指标 | 经过滤的压缩空气(过滤精度等级符合 ISO 8573-1-2010 7.4.4),无需润滑 如果使用油雾润滑,应不间断地使用油雾润滑(润滑油最大运动粘度不超过 32cst),并选择外先导型 先导空气过滤精度等级符合 ISO 8573-1-2010 7.4.4(无需润滑) |
阀位宽度 | 规格 4 = 25 mm |
可按要求定制特殊类型的产品 | - 0.9 ÷ 10 bar (-0.7 -10 bar 双二位三通阀) |
先导压力 | 2.5 ÷ 7 bar |
External pilot pressure | 4.5 ÷ 7 bar (当双二位三通阀的工作压力超过 6 bar 时) |
公称流量 | 2000 Nl/min |
安装位置 | 任意 |
Protection class | IP65 |
阀岛电气参数 | |
Type of Sub-D connector | 25 芯或 44 芯针插座 |
Max. absorption | 0.8A(25 芯多芯插座) 1A(44 芯多芯插座) |
Supply voltage | 24 V DC +/- 10% |
Max. number of coils to operate | 22 个,可分布于 11 个阀位(25 芯多芯插座) 38 个,可分布于 19 个阀位(44 芯多芯插座) |
Signalling LED | 多芯插座:LED 指示灯(绿色)- 电源通电 LED 指示灯(红色)- 异常情况 电磁阀:LED 指示灯(黄色)- 电源通电 LED 指示灯(黄色闪烁)- 异常情况 |
ELCTRICAL SECTION FIELDBUS VERSION |
|
General data |
参见页面 5.1.33.18 |
Max. absorption | 2.5 A |
Supply voltage | 逻辑电压 24V DC ± 10% 供电电压 24V DC ± 10% |
Max. number of coils to operate | 128 个线圈位于 64 个阀位上 |
Max. number of digital inputs | 128 |
Max. number of analog inputs | 16 |
Max. number of digital outputs | 128 |
Max. number of analog outputs | 16 |
IO-LINK version | |
Max n° of coils to operate | 32 个阀位上有 64 个 |
Input and Output | 不 |
Type of port | B 级 |
IODD Configuration file (The IO-Link module on the valve island is auto-configured to operate with the right IODD) |
每个岛最多 12、24 或 32 个阀位 |