text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 41K

Serie 41K

Doppio effetto, ammortizzati, magnetici
ø 160 - 200 mm
I cilindri Serie 41K sono conformi alla norma ISO 15552 e sono in grado di utilizzare tutta la gamma di accessori standard.

Il fissaggio del profilo alle testate è realizzato in modo estremamente sicuro per mezzo di tiranti passanti negli appositi alloggiamenti interni non visibili a cilindro assemblato. Questa serie di cilindri è normalmente fornita con ammortizzatori di fine corsa regolabili per mezzo di una vite posta sulla testata.
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Tipo di costruzione A profilo (con tiranti)
Funzionamento Doppio effetto
Design ISO 15552
Materiali Testate e pistone AL - stelo acciaio INOX AISI 420B rullato - dado stelo acciaio zincato - camicia profilo AL anodizzato
tiranti e dadi tiranti acciaio zincato - guarnizioni stelo - pistone - ammortizzo NBR-PU - anello raschiastelo OT
Montaggio A flangia anteriore - a flangia posteriore - piedini - cerniera intermedia - cerniera anteriore e posteriore
Corse min - max per tutti i diametri 10 ÷ 2500 mm
Temperatura di lavoro 0°C ÷ 80°C (con aria secca - 20°C)
Pressione d’esercizio 1 ÷ 10 bar
Velocità 10 ÷ 500 mm/sec (senza carico)
ATEX version
Ø 160 - 200 10 ÷ 500 mm/sec
Fluido Aria filtrata, con o senza lubrificazione. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la lubrificazione.
Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
41 K 2 P 160 A 0200
41 SERIE
K VERSIONE
K = standard magnetico
2 FUNZIONAMENTO
2 = doppio effetto, ammortizzato - anteriore e posteriore
3 = doppio effetto, non ammortizzato
4 = doppio effetto, ammortizzato - posteriore
5 = doppio effetto, ammortizzato - anteriore
6 = doppio effetto, stelo passante, ammortizzato - anteriore e posteriore
8 = doppio effetto, stelo passante, non ammortizzato
SIMBOLI PNEUMATICI
CD09
CD07
CD37
CD38
CD13
CD14
P CARATTERISTICHE MATERIALI
P = vedi tabella CARATTERISTICHE GENERALI pagina precedente
R = tiranti INOX AISI 420B - dadi tiranti INOX AISI 303
C = stelo INOX AISI 303 rullato - dado stelo INOX AISI 304
U = stelo INOX AISI 303 rullato - dado stelo INOX AISI 304 - tiranti INOX AISI 420B - dadi tiranti INOX AISI 303
W = stelo INOX AISI 304 rullato - dado stelo INOX AISI 304 - tiranti INOX AISI 420B - dadi tiranti INOX AISI 303
160 ALESAGGIO
160 = 160 mm
200 = 200 mm
A TIPO COSTRUTTIVO
A = standard
F = cilindro con cerniera intermedia
0200 CORSA (vedi tabella)
= standard
V = guarnizione stelo in FKM
W = tutte le guarnizioni in FKM +130°C
C = verniciato PU. Colore: Grigio
G = con raschiastelo OT (stelo INOX AISI 420B cromato, guarn. stelo NBR)
( _ _ _ ) = stelo più lungo di _ _ _ mm

*La versione C è disponibile su richiesta. Per maggiori informazioni contattare i nostri tecnici
CERTIFICAZIONI
EX = ATEX
We think you are in United States.
Update your location?