text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 41K

Serie 41K
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
41 K 2 P 160 A 0200
41 SERIE
K VERSIONE
K = standard magnetico
2 FUNZIONAMENTO
2 = doppio effetto, ammortizzato - anteriore e posteriore
3 = doppio effetto, non ammortizzato
4 = doppio effetto, ammortizzato - posteriore
5 = doppio effetto, ammortizzato - anteriore
6 = doppio effetto, stelo passante, ammortizzato - anteriore e posteriore
8 = doppio effetto, stelo passante, non ammortizzato
SIMBOLI PNEUMATICI
CD09
CD07
CD37
CD38
CD13
CD14
P CARATTERISTICHE MATERIALI
P = vedi tabella CARATTERISTICHE GENERALI pagina precedente
R = tiranti INOX AISI 420B - dadi tiranti INOX AISI 303
C = stelo INOX AISI 303 rullato - dado stelo INOX AISI 304
U = stelo INOX AISI 303 rullato - dado stelo INOX AISI 304 - tiranti INOX AISI 420B - dadi tiranti INOX AISI 303
W = stelo INOX AISI 304 rullato - dado stelo INOX AISI 304 - tiranti INOX AISI 420B - dadi tiranti INOX AISI 303
160 ALESAGGIO
160 = 160 mm
200 = 200 mm
A TIPO COSTRUTTIVO
A = standard
F = cilindro con cerniera intermedia
0200 CORSA (vedi tabella)
= standard
V = guarnizione stelo in FKM
W = tutte le guarnizioni in FKM +130°C
C = verniciato PU. Colore: Grigio
G = con raschiastelo OT (stelo INOX AISI 420B cromato, guarn. stelo NBR)
( _ _ _ ) = stelo più lungo di _ _ _ mm

*La versione C è disponibile su richiesta. Per maggiori informazioni contattare i nostri tecnici
CERTIFICAZIONI
EX = ATEX

Cilindri

+ = sommare la corsa



Ø ØMM KK ØB PL G L1 AM VA EE WH L2+ ZJ + VD N RT BG TG E SW1 SW3 SW4 Corsa Ammortizzo
160 40 M36x2 65 25,5 15 55 72 6 G3/4 80 180 260 10 50 M16 24 140 180 36 4 55 33
200 40 M36x2 75 25,5 15 65 72 8 G3/4 95 180 275 25 50 M16 24 175 220 36 4 55 48


We think you are in United States.
Update your location?