Ventose a soffietto (tonde) per Packaging - 4,5 pieghe
Serie VPCQ
Ventose in Silicone.
Diametri da 20 a 50 mm con attacchi maschio e femmina da G1/8, G1/4, G3/8 e G1/2.
Diametri da 20 a 50 mm con attacchi maschio e femmina da G1/8, G1/4, G3/8 e G1/2.
Le ventose a soffietto Serie VPCQ sono
costituite da un nipplo e da una parte in
gomma, forniti già assemblati.
Entrambi i componenti possono essere ordinati singolarmente come pezzi di ricambio.
Queste ventose sono ideali per la movimentazione di prodotti dalla forma labile come buste, imballaggi rigidi in pellicola (es. busta surgelati).
Tipiche applicazioni sono:
- Movimentazione di buste riempite con materiali solidi, in polvere e liquidi con un buon grado di riempimento.
- Processi di imballaggio rapidi, principalmente con Robot Delta.
costituite da un nipplo e da una parte in
gomma, forniti già assemblati.
Entrambi i componenti possono essere ordinati singolarmente come pezzi di ricambio.
Queste ventose sono ideali per la movimentazione di prodotti dalla forma labile come buste, imballaggi rigidi in pellicola (es. busta surgelati).
Tipiche applicazioni sono:
- Movimentazione di buste riempite con materiali solidi, in polvere e liquidi con un buon grado di riempimento.
- Processi di imballaggio rapidi, principalmente con Robot Delta.
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
Descrizione | Ventosa robusta e resistente costituita da ventosa VPCQ e nipplo di raccordo |
Costruzione | - nippli e ventose sono consegnati già assemblati - a partire dal diametro 60 mm è inserita una piastra di irrigidimento nella gomma vulcanizzata |
Manutenzione | É possibile la sostituzione dell’ elemento morbido |
Temperatura di lavoro | Versione in SILICONE: -40°C ÷ +220°C (per tempo breve <30 sec.); -30°C ÷ +180°C (a lungo termine) |
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
VP | C | Q | - | 0200 | S | - | G1/8 | M |
VP |
SERIE VP = ventosa |
C |
FORMA C = tonda |
Q |
VERSIONE Q = 4,5 pieghe |
0200 |
DIAMETRI 0200 = 20,0 mm 0300 = 30,0 mm 0400 = 40,0 mm 0500 = 50,0 mm |
S |
MATERIALI S = silicone |
G1/8 |
DIMENSIONE FILETTATURA 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 |
M |
TIPO FILETTATURA M = maschio F = femmina |