text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie VSCF

Serie VSCF

Ventose universali in NBR o Silicone.
Diametri da 1 a 100 mm con attacchi maschio e femmina da M3, M5,
G1/8, G1/4.
Le ventose piatte Serie VSCF sono costituite da un nipplo e da una parte in
gomma, forniti già assemblati.
Entrambi i componenti possono essere ordinati singolarmente come pezzi di ricambio. Per diametri superiori a 60 mm nella gomma vulcanizzata è inserita una piastra di sostegno.

Situazioni generali di impiego sono, ad esempio, la movimentazione di pezzi con superfici di presa lisce o poco ondulate come lamiere, profili di estrusione, imballaggi in cartone, lastre di vetro, componenti in plastica, pannelli di legno, ecc.

Applicazioni:
- Movimentazione di pezzi con superfici di presa piane oppure ondulate come lamiere per carrozzerie, tubi, imballaggi in cartone, ecc.
- Versione in silicone per la manipolazione di pezzi ad alte temperature.
Serie
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Descrizione Ventosa robusta e resistente costituita da ventosa VSCF e nipplo di raccordo
Costruzione - nippli e ventose sono consegnati non assemblati
- a partire dal diametro 60 mm è inserita una piastra di irrigidimento nella gomma vulcanizzata
Manutenzione É possibile la sostituzione dell' elemento morbido
Temperatura di lavoro versione in NBR: -30°C ÷ +120°C (per tempo breve <30 sec.); -10°C ÷ +70°C (a lungo termine)
versione in SILICONE: -40°C ÷ +220°C (per tempo breve <30 sec.); -30°C ÷ +180°C (a lungo termine)
Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
VS C F - 0010 N - M3 M
VS SERIE
VS = ventosa
C FORMA
C = tonda
F VERSIONE
F = piatta
0010 DIAMETRI
0010 = 1,0 mm
0015 = 1,5 mm
0020 = 2,5 mm
0030 = 3,0 mm
0040 = 4,0 mm
0050 = 5,0 mm
0060 = 6,0 mm
0080 = 8,0 mm
0090 = 9,0 mm
0100 = 10,0 mm
0120 = 12,0 mm
0150 = 15,0 mm
0180 = 18,0 mm
0200 = 20,0 mm
0250 = 25,0 mm
0300 = 30,0 mm
0350 = 35,0 mm
0400 = 40,0 mm
0500 = 50,0 mm
0600 = 60,0 mm
0700 = 70,0 mm
0800 = 80,0 mm
0900 = 90,0 mm
1000 = 100,0 mm
N MATERIALI
N = NBR
S = silicone
M3 DIMENSIONE FILETTATURA
M3 = M3
M5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
M TIPO FILETTATURA
M = maschio
F = femmina
We think you are in United States.
Update your location?