text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie ASP

Serie ASP

2/2 vie - Normalmente Chiusa (NC) e Normalmente Aperta (NO)
2/2 vie - Doppio Effetto (DE)
Le valvole a sede inclinata Serie ASP sono una soluzione efficiente ed economica per il controllo dei fluidi. La loro robustezza è adatta alle più svariate applicazioni con gas e liquidi inerti, con vapore o con fluidi aventi del particolato solido in sospensione. Disponibili con connessioni filettate da 3/8" fino a 2-1/2".

Il funzionamento è determinato dall'azionamento pneumatico di un attuatore a pistone guidato a semplice effetto con ritorno a molla.
Sono disponibili anche modelli con attuatore a doppio effetto privi di molla.
Per liquidi sono consigliati i modelli con senso del flusso sotto otturatore. Per gas o vapore sono consigliati modelli con senso del flusso sopra otturatore.
Serie
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
SPECIFICHE TECNICHE
Funzione 2/2 NC - 2/2 NO - 2/2 doble efecto
Funzionamento Pneumatico ad otturatore
Connessione pneumatica 3/8 … 2-1/2“ con filettature tipo BSP
Diametro nominale DN10 … DN65
Coefficiente di flusso Kv (m³/h) 2.6 … 65
Pressione di funzionamento 0 ÷ 6 … 20 bar
Temperatura -20 ÷ 130 °C
Fluido Acqua, aria, vapore, liquidi e gas inerti compatibili con i materiali a contatto
Viscosità 600 cSt. max
Installazione In qualsiasi posizione
MATERIALI IN CONTATTO CON IL FLUIDO
Corpo Ottone
Tenute EPDM
Parti interne Acciaio inox 304
SPECIFICHE ATTUATORE PNEUMATICO
Dimensione attuatore Ø50 - Ø63 - Ø80 - Ø100 mm
Materiale attuatore poliammide PA66 30% GF
Materiale pistone Alluminio
Materiale tenuta pistone PUR
Fluido di pilotaggio Aria o gas inerti
Pressione di pilotaggio 10 bar max.
Posizione attuatore Ruotabile su 360°
Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
AS P A 1 - W 015 G1 - 050 P 2
AS SERIE
P TIPO DI ATTUATORE
P = attuatore in tecnopolimero
A MATERIALE CORPO
A = ottone
1 NUMERO VIE - FUNZIONI
0 = 2/2 NO
1 = 2/2 NC
3 = 2/2 DE (Doppio Effetto)
W DIREZIONE FLUSSO
W = sotto sede (liquidi e gas, anticolpo d'ariete)
Y = sopra sede (gas)
015 DIAMETRO NOMINALE
010 = DN 10
015 = DN 15
020 = DN 20
025 = DN 25
032 = DN 32
040 = DN 40
050 = DN 50
065 = DN 65
G1 CONNESSIONE DEL CORPO
G1 = filettatura BSP DIN 228-1
N1 = filettatura NPT ASME B1.20.1 (su richiesta)
050 DIMENSIONE ATTUATORE
050 = Ø50 mm
063 = Ø63 mm
080 = Ø80 mm
100 = Ø100 mm
P MATERIALE ATTUATORE
P = poliammide PA66 30% GF
2 GUARNIZIONI
2 = per temperatura standard -20 ÷ 130 °C

Valvole a sede inclinata Serie ASP



DN Attuatore Ø (mm) G T A L SW C R K Q Kg
10 50 3/8” 12 125 49 21 66 45 115 G1/4” 0.8
15 50 1/2” 13 130 55 26 66 45 115 G1/4” 0.9
15 63 1/2” 13 160 55 26 83 52 150 G1/4” 1.2
20 50 3/4” 13.5 135 65.5 31 66 45 115 G1/4” 1.0
20 63 3/4” 13.5 165 65.5 31 83 52 150 G1/4” 1.3
25 50 1” 16 140 76 38 66 45 115 G1/4” 1.3
25 63 1” 16 170 76 38 83 52 150 G1/4” 1.6
32 63 1 1/4” 18 180 96 48 83 52 180 G1/4” 2.1
32 80 1 1/4” 18 210 96 48 103 60 210 G1/4” 1.6
40 80 1 1/2” 18.5 220 101 54 103 60 220 G1/4” 2.6
40 100 1 1/2” 18.5 230 101 54 130 73 230 G1/4” 4.5
50 80 2” 19 230 120 67 103 60 230 G1/4” 2.9
50 100 2” 19 240 120 67 130 73 240 G1/4” 5.3
65 100 2 1/2” 23 250 149 85 130 73 240 G1/4” 6.5


We think you are in United States.
Update your location?