Valvola a sede inclinata - 2/2 DA - pressione sopra sede
Serie ASP
Le valvole con senso del flusso sopra otturatore sono indicate per fluidi comprimibili.
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
AS | P | A | 1 | - | W | 015 | G1 | - | 050 | P | 2 |
AS | SERIE |
P |
TIPO DI ATTUATORE P = attuatore in tecnopolimero |
A |
MATERIALE CORPO A = ottone |
1 |
NUMERO VIE - FUNZIONI 0 = 2/2 NO 1 = 2/2 NC 3 = 2/2 DE (Doppio Effetto) |
W |
DIREZIONE FLUSSO W = sotto sede (liquidi e gas, anticolpo d'ariete) Y = sopra sede (gas) |
015 |
DIAMETRO NOMINALE 010 = DN 10 015 = DN 15 020 = DN 20 025 = DN 25 032 = DN 32 040 = DN 40 050 = DN 50 065 = DN 65 |
G1 |
CONNESSIONE DEL CORPO G1 = filettatura BSP DIN 228-1 N1 = filettatura NPT ASME B1.20.1 (su richiesta) |
050 |
DIMENSIONE ATTUATORE 050 = Ø50 mm 063 = Ø63 mm 080 = Ø80 mm 100 = Ø100 mm |
P |
MATERIALE ATTUATORE P = poliammide PA66 30% GF |
2 |
GUARNIZIONI 2 = per temperatura standard -20 ÷ 130 °C |
Mod. | Funzione | dn | Attacchi | Orifizio Ø (mm) | Kv (m³/h) | Press. differenziale min÷max (bar) | Press. pilotaggio minima (bar) | Attuatore Ø (mm) | Materiale attuatore |
ASPA3-Y010G1-050P2 | 2/2 DE | 10 | G3/8" | 12 | 2,6 | 0 ÷ 20 | ≥ 6 | 50 | PA66 |
ASPA3-Y015G1-050P2 | 2/2 DE | 15 | G1/2" | 12 | 3,5 | 0 ÷ 20 | ≥ 6 | 50 | PA66 |
ASPA3-Y015G1-063P2 | 2/2 DE | 15 | G1/2" | 12 | 3,5 | 0 ÷ 20 | ≥ 6 | 63 | PA66 |
ASPA3-Y020G1-050P2 | 2/2 DE | 20 | G3/4" | 17 | 8,6 | 0 ÷ 20 | ≥ 6 | 50 | PA66 |
ASPA3-Y020G1-063P2 | 2/2 DE | 20 | G3/4" | 17 | 7.8 | 0 ÷ 20 | ≥ 6 | 63 | PA66 |
ASPA3-Y025G1-050P2 | 2/2 DE | 25 | G1" | 21 | 7.8 | 0 ÷ 20 | 6 ÷ 8,3 | 50 | PA66 |
ASPA3-Y025G1-063P2 | 2/2 DE | 25 | G1" | 21 | 9,7 | 0 ÷ 20 | ≥ 6 | 63 | PA66 |
ASPA3-Y032G1-063P2 | 2/2 DE | 32 | G1 1/4" | 30 | 25.8 | 0 ÷ 20 | 6 ÷ 8 | 63 | PA66 |
ASPA3-Y032G1-080P2 | 2/2 DE | 32 | G1 1/4" | 30 | 25.8 | 0 ÷ 20 | ≥ 6 | 80 | PA66 |
ASPA3-Y040G1-080P2 | 2/2 DE | 40 | G1 1/2" | 37 | 40,4 | 0 ÷ 20 | 6 ÷ 7,7 | 80 | PA66 |
ASPA3-Y040G1-100P2 | 2/2 DE | 40 | G1 1/2" | 37 | 40,4 | 0 ÷ 20 | ≥ 6 | 100 | PA66 |
ASPA3-Y050G1-080P2 | 2/2 DE | 50 | G2" | 46 | 55 | 0 ÷ 16 | 6 ÷ 10 | 80 | PA66 |
ASPA3-Y050G1-100P2 | 2/2 DE | 50 | G2" | 46 | 55 | 0 ÷ 20 | 6 ÷ 6,7 | 100 | PA66 |
ASPA3-Y065G1-100P2 | 2/2 DE | 65 | 2 1/2" | 59 | 65 | 0 ÷ 14,5 | 6 ÷ 10 | 100 | PA66 |