text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie D versione VA

Serie D versione VA

3/2; 2x3/2; 5/2; 5/3 vie
Utilizzi sul corpo - Montaggio singolo o manifold
Passo 10,5 - 16 - 25 mm
Camozzi ha sviluppato una nuova serie di valvole per applicazioni con spazio di installazione limitato dove è necessario avere gli elementi di controllo più vicino possibile all’attuatore.
Le valvole con filetti sul corpo possono essere utilizzate singolarmente o montate su manifold. La versione per sottobase consente una miglior pulizia dell’applicazione.
Grazie al corpo estremamente robusto realizzato in alluminio, le valvole Serie D garantiscono la massima affidabilità anche in condizioni operative difficili.

Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Costruzione a spola bilanciata
Funzioni valvola 3/2 NC/NO; 2X3/2 NC/NO/NC+NO; 5/2; 5/3 CC/CO/CP
Materiali corpo, spola, basi = AL; fondelli = tecnopolimero; guarnizioni spola = HNBR; guarnizione otturatore = HNBR, FKM (Versione 3)
Attacchi M7 - G1/4 - G3/8
Temperatura ambiente 0° C + 50° C
Fluido Aria compressa filtrata e non lubrificata in classe [7:4:4] secondo ISO 8573-1:2010.
Nel caso sia necessaria la lubrificazione, utilizzare esclusivamente oli con viscosità max. 32 Cst e la versione con servo pilotaggio esterno. la qualità dell'aria al servo pilotaggio deve essere in classe [7:4:4] secondo ISO 8573-1:2010
Tensione 24V DC
Tolleranza tensione ± 10%
Consumo di corrente 1W
Classe d'isolamento classe F
Grado di protezione IP65 con connettore EN 175301 C (Versione “3” Ex DIN, 43650)*
IP65 con connettore M8 (Versione “C”)*
IP40 con micro connettore (Versione “E”)*
*Vedi esempio di codifica
Schermo intero
La tua configurazione
ESEMPIO DI CODIFICA MANIFOLD
DC A 1 0 - 12
DC SERIE
A MANIFOLD
A = Per valvole tipo VA
1 PASSO/DIMENSIONE
1 = 10,5 mm
2 = 16 mm
4 = 25 mm
0 ESECUZIONE CORPO
0 = utilizzi sul corpo
12 NUMERO POSIZIONI
2
3
4
...

16
17 (non D4)
18 (non D4)
19 (non D4)
ESEMPIO DI CODIFICA MANIFOLD CON VALVOLE E RACCORDI
DC A 1 E P MBMXCVB 3BX2AB CSL R
DC SERIE
A MANIFOLD CON VALVOLE:
A = Per valvole tipo VA
1 PASSO/DIMENSIONE
1 = 10.5 mm
2 = 16 mm
4 = 25 mm
E Versione
E = elettrica (D1 e D2)
3 = elettrica 15 mm (D2 e D4)
C = elettrica con connessioni M8 (D1 e D2)
P = pneumatica
P TIPO DI INTERVENTO
P = A pressione (non per VERSIONE 3)
R = Con ritenuta
0 = Senza intervento manuale (per versione P)
MBMXCVB TIPO DI VALVOLA / ELETTROVALVOLA:
M = 5/2 Monostabile
B = 5/2 Bistabile
C = 2 x 3/2 NC
A = 2 x 3/2 NO
G = 2 x 3/2 (NC + NO)
V = 5/3 CC
K = 5/3 CO
N = 5/3 CP
L= Posizione libera
X = Alimentazione e scarico supplementari
Y = Alimentazione e scarico supplementari con silenziatori

ELETTROVALVOLA CON SERVOPILOTAGGIO ESTERNO:
MZ = 5/2 Monostabile
BZ = 5/2 Bistabile
CZ = 2 x 3/2 NC
AZ = 2 x 3/2 NO
GZ = 2 x 3/2 (NC+NO)
VZ = 5/3 CC
KZ = 5/3 CO
NZ = 5/3 CP
3BX2AB CONNESSIONI SU POSIZIONI VALVOLA:
T = Filetto
A = Ø4 (D1) raccordi 6512 4-M7-M
B = Ø6 (D1) raccordi 6512 6-M7-M
C = Ø8 (D2) raccordi S6510 8-1/4 (D2) S6510 6-1/4
D = Ø10 (D2) raccordi 6512 10-1/4-M
E = Ø12 (D4) raccordi S6510 12-3/8 (D4) S6510 10-3/8
F = Ø14 (D4) raccordi S6510 14-3/8
L = Posizione libera
X = Piastra filettata
Y = Vedi codici D1AVA-Y / D2AVA-Y / D4AVA-Y

Le elettrovalvole con servopilotaggio esterno e a comando pneumatico, con connessioni da A a F, sono già corredate di raccordi sul servopilotaggio/pilotaggio
Ø4 (D1 e D2) 6512 4 – M5
Ø6 (D4) 6512 6 – M5
CSL CONNESSIONI MANIFOLD (Alimentazione e scarichi)
T = Filetto (su entrambi i lati)
C = Raccordi Ø8 sulle connessioni 1;3;5
CS = Raccordi Ø8 in alimentazione + silenziatori su scarichi
D = Raccordi Ø10 sulle connessioni 1;3;5
DS = Raccordi Ø10 in alimentazione + silenziatori su scarichi
E = Raccordi Ø12 sulle connessioni 1;3;5
ES = Raccordi Ø12 in alimentazione + silenziatori su scarichi
F = Raccordi Ø14 sulle connessioni 1;3;5
FS = Raccordi Ø14 in alimentazione + silenziatori su scarichi
G = Raccordi Ø16 sulle connessioni 1;3;5
GS = Raccordi Ø16 in alimentazione + silenziatori su scarichi


LATO DI CONNESSIONE
= Entrambi
L = Raccordi a Sinistra (lato destro tappato)
R = Raccordi a Destra (lato sinistro tappato)

(D1) 6512 8-1/8-M
(D1) 6512 8-1/8-M + 2921 1/8
(D2) S6510 10-3/8
(D2) S6510 10-3/8 + 2921 3/8
(D2) S6510 12 3/8
(D2) S6510 12 3/8 + 2921 3/8
(D4) S6510 14-1/2
(D4) S6510 14-1/2 + 2921 1/2
(D4) S6510 16-1/2
(D4) S6510 16-1/2 + 2921 1/2

(D2) S6510 8-3/8
(D2) S6510 8-3/8 + 2921 3/8
(D4) S6510 10-1/2
(D4) S6510 10-1/2 + 2921 1/2
(D4) S6510 12-1/2
(D4) S6510 12-1/2 + 2921 1/2
R FISSAGGIO:

= Diretto
R = Attacco per canalina DIN (solo per D1)
In presenza di codici consecutivi uguali, raggrupparli e indicarne la quantità totale Es:
DCA1EP-MMMYCCVG-BBBYBAAA-CSL-R
DCA1EP-3MY2CVG-3BYB3A-CSL-R

Le posizioni L,X,Y vanno ripetute sulle CONNESSIONI SU POSIZIONE VALVOLA Es:
DCA1EP-3M2L-3B2L-C

La VERSIONE 3 tramite il connettore con Ponte raddrizzatore può essere utilizzata per applicazioni in corrente alternata
(vedi i connettori alla fine della sezione)
ESEMPIO DI CODIFICA
D 1 E VA - B P - BS
D SERIE
1 PASSO
1 = 10,5 mm
2 = 16 mm
4 = 25 mm
E VERSIONE
E = elettrica (D1 e D2)
3 = elettrica 15 mm (D2 e D4 guarnizione otturatore FKM)
C = elettrica con connessioni M8 (D1 e D2)
P = pneumatica
VA COMPONENTE
VA = Valvola con corpo filettato
B TIPO DI ELETTROVALVOLA
M = 5/2 Monostabile
B = 5/2 Bistabile
P = 3/2 NC
Q = 3/2 NO
C = 2 x 3/2 NC
A = 2 x 3/2 NO
G = 2 x 3/2 (NC+NO)
N = 5/3 CP
V = 5/3 CC K = 5/3 CO
ELETTROVALVOLA CON SERVOPILOTAGGIO ESTERNO
MZ = 5/2 Monostabile
BZ = 5/2 Bistabile
PZ = 3/2 NC
QZ = 3/2 NO
CZ = 2 x 3/2 NC
AZ = 2 x 3/2 NO
GZ = 2 x 3/2 (NC+NO)
NZ = 5/3 CP
VZ = 5/3 CC
KZ = 5/3 CO
P TIPO DI INTERVENTO
P = a pressione (non per D4)
R = con ritenuta
0 = per versioni pneumatica
BS CONNESSIONI
T = Filetto;
A = Ø4 (D1) raccordi 65124-M7-M;
B = Ø6 (D1) raccordi 6512 6-M7-M; Ø6 (D2) S6510 6-1/4
C = Ø8 (D2) raccordi S6510 8-1/4;
D = Ø10 (D2) raccordi 6512 10-1/4-M;
Ø10 (D4) S6510 10-3/8
E = Ø12 (D4) raccordi S6510 12-3/8;
F = Ø14 (D4) raccordi S6510 14-3/8;
AS = Ø4 (D1) raccordi 6512 4-M7-M + silenziatori 2931 M7; BS = Ø6 (D1) raccordi 6512 6-M7-M + silenziatori 2931 M7; Ø6 (D2) S6510 6-1/4 + 2921 1/4 CS = Ø8 (D2) raccordi S6510 8-1/4 + silenziatori 2921 1/4; DS = Ø10 (D2) raccordi 6512 10-1/4-M + silenziatori 2921 1/4; Ø10 S6510 10-3/8 + 2921 3/8 ES = Ø12 (D4) raccordi S6510 12-3/8 + silenziatori 2921 3/8; FS = Ø14 (D4) raccordi S6510 14-3/8 + silenziatori 2921 3/8;
La VERSIONE 3 tramite il connettore con ponte raddrizzatore 125-
571-3 può essere utilizzata per applicazioni in corrente alternata
(vedi i connettori alla fine della sezione)

Dimensioni delle varie versioni con raccordi e silenziatori - passo 10,5

Vedi tabella di codifica a inizio sezione
Gli ingombri sono validi anche per le versioni a comando pneumatico


Dimensioni delle varie versioni con raccordi e silenziatori - passo 16

Vedi tabella di codifica a inizio sezione
Gli ingombri sono validi anche per le versioni a comando pneumatico


Dimensioni delle varie versioni con raccordi e silenziatori - passo 25

Vedi tabella di codifica a inizio sezione
Gli ingombri sono validi anche per le versioni a comando pneumatico


1-16/37  risultati
We think you are in United States.
Update your location?