ESEMPIO DI CODIFICA MANIFOLD
DC | A | 1 | 0 | - | 12 |
DC | SERIE |
A |
MANIFOLD A = Per valvole tipo VA |
1 |
PASSO/DIMENSIONE 1 = 10,5 mm 2 = 16 mm 4 = 25 mm |
0 |
ESECUZIONE CORPO 0 = utilizzi sul corpo |
12 |
NUMERO POSIZIONI 2 3 4 ... 16 17 (non D4) 18 (non D4) 19 (non D4) |
ESEMPIO DI CODIFICA MANIFOLD CON VALVOLE E RACCORDI
DC | A | 1 | E | P | MBMXCVB | 3BX2AB | CSL | R |
DC | SERIE |
A |
MANIFOLD CON VALVOLE: A = Per valvole tipo VA |
1 |
PASSO/DIMENSIONE 1 = 10.5 mm 2 = 16 mm 4 = 25 mm |
E |
Versione E = elettrica (D1 e D2) 3 = elettrica 15 mm (D2 e D4) C = elettrica con connessioni M8 (D1 e D2) P = pneumatica |
P |
TIPO DI INTERVENTO P = A pressione (non per VERSIONE 3) R = Con ritenuta 0 = Senza intervento manuale (per versione P) |
MBMXCVB |
TIPO DI VALVOLA / ELETTROVALVOLA: M = 5/2 Monostabile B = 5/2 Bistabile C = 2 x 3/2 NC A = 2 x 3/2 NO G = 2 x 3/2 (NC + NO) V = 5/3 CC K = 5/3 CO N = 5/3 CP L= Posizione libera X = Alimentazione e scarico supplementari Y = Alimentazione e scarico supplementari con silenziatori ELETTROVALVOLA CON SERVOPILOTAGGIO ESTERNO: MZ = 5/2 Monostabile BZ = 5/2 Bistabile CZ = 2 x 3/2 NC AZ = 2 x 3/2 NO GZ = 2 x 3/2 (NC+NO) VZ = 5/3 CC KZ = 5/3 CO NZ = 5/3 CP |
3BX2AB |
CONNESSIONI SU POSIZIONI VALVOLA: T = Filetto A = Ø4 (D1) raccordi 6512 4-M7-M B = Ø6 (D1) raccordi 6512 6-M7-M C = Ø8 (D2) raccordi S6510 8-1/4 (D2) S6510 6-1/4 D = Ø10 (D2) raccordi 6512 10-1/4-M E = Ø12 (D4) raccordi S6510 12-3/8 (D4) S6510 10-3/8 F = Ø14 (D4) raccordi S6510 14-3/8 L = Posizione libera X = Piastra filettata Y = Vedi codici D1AVA-Y / D2AVA-Y / D4AVA-Y Le elettrovalvole con servopilotaggio esterno e a comando pneumatico, con connessioni da A a F, sono già corredate di raccordi sul servopilotaggio/pilotaggio Ø4 (D1 e D2) 6512 4 – M5 Ø6 (D4) 6512 6 – M5 |
CSL |
CONNESSIONI MANIFOLD (Alimentazione e scarichi) T = Filetto (su entrambi i lati) C = Raccordi Ø8 sulle connessioni 1;3;5 CS = Raccordi Ø8 in alimentazione + silenziatori su scarichi D = Raccordi Ø10 sulle connessioni 1;3;5 DS = Raccordi Ø10 in alimentazione + silenziatori su scarichi E = Raccordi Ø12 sulle connessioni 1;3;5 ES = Raccordi Ø12 in alimentazione + silenziatori su scarichi F = Raccordi Ø14 sulle connessioni 1;3;5 FS = Raccordi Ø14 in alimentazione + silenziatori su scarichi G = Raccordi Ø16 sulle connessioni 1;3;5 GS = Raccordi Ø16 in alimentazione + silenziatori su scarichi LATO DI CONNESSIONE = Entrambi L = Raccordi a Sinistra (lato destro tappato) R = Raccordi a Destra (lato sinistro tappato) (D1) 6512 8-1/8-M (D1) 6512 8-1/8-M + 2921 1/8 (D2) S6510 10-3/8 (D2) S6510 10-3/8 + 2921 3/8 (D2) S6510 12 3/8 (D2) S6510 12 3/8 + 2921 3/8 (D4) S6510 14-1/2 (D4) S6510 14-1/2 + 2921 1/2 (D4) S6510 16-1/2 (D4) S6510 16-1/2 + 2921 1/2 (D2) S6510 8-3/8 (D2) S6510 8-3/8 + 2921 3/8 (D4) S6510 10-1/2 (D4) S6510 10-1/2 + 2921 1/2 (D4) S6510 12-1/2 (D4) S6510 12-1/2 + 2921 1/2 |
R |
FISSAGGIO: = Diretto R = Attacco per canalina DIN (solo per D1) |
In presenza di codici consecutivi uguali, raggrupparli e indicarne la quantità totale Es: DCA1EP-MMMYCCVG-BBBYBAAA-CSL-R DCA1EP-3MY2CVG-3BYB3A-CSL-R Le posizioni L,X,Y vanno ripetute sulle CONNESSIONI SU POSIZIONE VALVOLA Es: DCA1EP-3M2L-3B2L-C La VERSIONE 3 tramite il connettore con Ponte raddrizzatore può essere utilizzata per applicazioni in corrente alternata (vedi i connettori alla fine della sezione) |
ESEMPIO DI CODIFICA
D | 1 | E | VA | - | B | P | - | BS |
D | SERIE | |
1 |
PASSO 1 = 10,5 mm 2 = 16 mm 4 = 25 mm |
|
E |
VERSIONE E = elettrica (D1 e D2) 3 = elettrica 15 mm (D2 e D4 guarnizione otturatore FKM) C = elettrica con connessioni M8 (D1 e D2) P = pneumatica |
|
VA |
COMPONENTE VA = Valvola con corpo filettato |
|
B |
TIPO DI ELETTROVALVOLA M = 5/2 Monostabile B = 5/2 Bistabile P = 3/2 NC Q = 3/2 NO C = 2 x 3/2 NC A = 2 x 3/2 NO G = 2 x 3/2 (NC+NO) N = 5/3 CP V = 5/3 CC K = 5/3 CO |
ELETTROVALVOLA CON SERVOPILOTAGGIO ESTERNO MZ = 5/2 Monostabile BZ = 5/2 Bistabile PZ = 3/2 NC QZ = 3/2 NO CZ = 2 x 3/2 NC AZ = 2 x 3/2 NO GZ = 2 x 3/2 (NC+NO) NZ = 5/3 CP VZ = 5/3 CC KZ = 5/3 CO |
P |
TIPO DI INTERVENTO P = a pressione (non per D4) R = con ritenuta 0 = per versioni pneumatica |
|
BS |
CONNESSIONI T = Filetto; A = Ø4 (D1) raccordi 65124-M7-M; B = Ø6 (D1) raccordi 6512 6-M7-M; Ø6 (D2) S6510 6-1/4 C = Ø8 (D2) raccordi S6510 8-1/4; D = Ø10 (D2) raccordi 6512 10-1/4-M; Ø10 (D4) S6510 10-3/8 E = Ø12 (D4) raccordi S6510 12-3/8; F = Ø14 (D4) raccordi S6510 14-3/8; |
AS = Ø4 (D1) raccordi 6512 4-M7-M + silenziatori 2931 M7; BS = Ø6 (D1) raccordi 6512 6-M7-M + silenziatori 2931 M7; Ø6 (D2) S6510 6-1/4 + 2921 1/4 CS = Ø8 (D2) raccordi S6510 8-1/4 + silenziatori 2921 1/4; DS = Ø10 (D2) raccordi 6512 10-1/4-M + silenziatori 2921 1/4; Ø10 S6510 10-3/8 + 2921 3/8 ES = Ø12 (D4) raccordi S6510 12-3/8 + silenziatori 2921 3/8; FS = Ø14 (D4) raccordi S6510 14-3/8 + silenziatori 2921 3/8; |
La VERSIONE 3 tramite il connettore con ponte raddrizzatore 125- 571-3 può essere utilizzata per applicazioni in corrente alternata (vedi i connettori alla fine della sezione) |
1-16/37 risultati
1-16/18 risultati