text.skipToContent text.skipToNavigation
3E 系列

3E 系列

规格 20, 32
3E 系列紧凑型电缸结合了滚珠丝杠和 电机以产生精确的线性运动。它可以替代气 缸,在速度、参数设置的简易性和处理不同 负载尺寸和形式的灵活性方面,拥有电动执 行器的所有优点。

其紧凑的设计确保了与机器的轻松整 合,而不影响性能。具有坚固而快速的特 点,是多位置应用的理想选择,可与外部接 近开关配套使用,用于归位操作或允许执行 额外的行程读数。

此外,3E 系列可以提供预组装电机, 以进一步减少调试和布线时间。3E 系列电 缸是需要快速版本转换或众多生产周期的 工业应用的理想解决方案。其精确性、可 靠性和灵活性,使其成为装配线、包装系 统或材料处理的理想选择。
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
结构形式 循环滚珠丝杠式
设计 型材缸筒,螺纹压制螺钉,符合 ISO 15552 标准
与介质接触的材料 多位置高精度直线运动
规格 20, 32
行程 10 ÷ 500 mm
防旋转功能 工程塑料材质防旋转装置
安装方式 前法兰,脚架,固定夹或前、后耳轴,转角支架
电机安装方式 串联型,并联型
工作温度 0°C ÷ 50°C
存储温度 -20°C ÷ 80°C
Protection class IP40
润滑 无需润滑,电缸内已预润滑
重复精度 <± 0,02
循环周期 100%(如果提供预组装电机,循环周期取决于所选择的电机)
最大旋转角度 ± 0,4°
外部磁性接近开关 CSD 系列,安装于缸筒的四个侧面
全屏
您的配置
3E 系列紧凑型电缸产品代号
3E 020 BS 0100 P10 M
3E 系列
020 规格
020 = 20
032 = 32
BS 类型
BS = 循环滚珠丝杠
0100 行程
参见机械特性表
P10 丝杠螺距
P03 = 3 mm
P10 = 10 mm
M 类型
M = 外螺纹
F = 内螺纹
加长活塞杆
( ___ ) = 活塞杆加长 ___ mm
We think you are in United States.
Update your location?