30° 角状式爪钳
CGAN 系列
双作用, 磁传, 自定心
规格 10, 16, 20, 25, 32
规格 10, 16, 20, 25, 32
CGAN 系列 30° 角状式爪钳按照其驱动气缸的缸径(即出力的大小)可分为 5 种不同的
规格。爪钳的开关角度在 -10° 至 +30° 之间,可实现快速高效的抓取,特别适用于狭小空间
的抓取。
CGAN 系列采用紧凑型设计,所选材料使其适用于高精度和高重复定位精度的应用,如
物料的输送、抓取和搬运。
CGAN 系列角状式爪钳在基座的三个侧面
上具有安装孔,可选用支架进行安装,安装
方式非常灵活,适用于生产效率要求较高的
行业,例如装配、包装、食品饮料。
规格。爪钳的开关角度在 -10° 至 +30° 之间,可实现快速高效的抓取,特别适用于狭小空间
的抓取。
CGAN 系列采用紧凑型设计,所选材料使其适用于高精度和高重复定位精度的应用,如
物料的输送、抓取和搬运。
CGAN 系列角状式爪钳在基座的三个侧面
上具有安装孔,可选用支架进行安装,安装
方式非常灵活,适用于生产效率要求较高的
行业,例如装配、包装、食品饮料。
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
结构形式 | 自定心、角状式 |
与介质接触的材料 | 双作用 |
规格 | 10; 16; 20; 25; 32 |
传动机构 | 杠杆 |
6 bar 下爪钳张开时的力矩 | 14 - 280 (Ncm) |
6 bar 下爪钳关闭时的力矩 | 10 - 230 (Ncm) |
张开、关闭角度 | 2x15° |
接口 | M3 - M5 |
可按要求定制特殊类型的产品 | 2 ÷ 8 bar |
工作温度 | 5°C ÷ 60°C |
存储温度 | -10°C ÷ 80°C |
最大工作频率 | 3 Hz |
重复精度 | 0.05° |
介质 | 经过滤的压缩空气(过滤精度等级符合 ISO 8573-1 7.4.4), 如使用了油雾润滑,应不间断的使用油雾润滑(建议使用 ISO VG32 润滑油) |
兼容性 | ROHS |
认证 | ATEX (II 2GD c IIC 120°C(T4)-20°C≤Ta≤80) |
材料 | 不含聚四氟乙烯(PTFE)、硅和铜 |
磁性接近开关型 | CSD 系列 |
CGAN 系列角状式爪钳代号
CGAN | - | 20 | - | EX |
CGAN | 系列 |
机能图符号 PNZ1 |
20 |
规格 10 = ø 10 mm 16 = ø 16 mm 20 = ø 20 mm 25 = ø 25 mm 32 = ø 32 mm |
|
EX | 如果需要订购防爆型,请在型号结尾处增加 EX |