CGPT-32-NC
Pinzas paralelas
Nombre de la Serie | CGPT |
Funcionamiento | Single acting, normally closed |
Diámetro | 32 |
Accessories
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Mod. | Fuerza de cierre total a 6 bar (N) | Fuerza al cierre por mordaza a 6 bar (N) | Fuerza de apertura total a 6 bar (N) | Fuerza a la apertura por mordaza a 6 bar (N) | Carrera por mordaza (mm) | Presión de trabajo (bar) | Temperatura de trabajo (°C) | Repetibilidad (mm) | Máx. frecuencia de uso (Hz) | Peso (kg) |
CGPT-32-NC | 456 | 228 | 354 | 177 | 8 | 4 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 0,02 | 3 | 0,61 |