Pinzas paralelas con guía en T
Serie CGPT
Simple y doble efecto, magnéticas, autocentrantes
Tamaños: ø 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
Tamaños: ø 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
Gracias al uso de un sistema de transmisión de alto rendimiento y fuerza precisa, las pinzas de la Serie CGPT proporcionan altas fuerzas de agarre mientras que garantizan una repetibilidad muy alta.
El amplio rango de tamaños disponibles permite encontrar la mejor solución para cualquier necesidad de movimiento. Las pinzas se suministran con casquillos de centrado (tolerancia H8) que, una vez posicionados en el cuerpo y/o en las mordazas, son capaces de garantizar, durante el mantenimiento, una alta intercambiabilidad de las pinzas y de las extensiones.
El amplio rango de tamaños disponibles permite encontrar la mejor solución para cualquier necesidad de movimiento. Las pinzas se suministran con casquillos de centrado (tolerancia H8) que, una vez posicionados en el cuerpo y/o en las mordazas, son capaces de garantizar, durante el mantenimiento, una alta intercambiabilidad de las pinzas y de las extensiones.
1-8/8 resultados
Series
Accessories
Pinzas paralelas - CGPT-16
Pinzas paralelas - CGPT-20
Pinzas paralelas - CGPT-20-NC
Pinzas paralelas - CGPT-20-NO
Pinzas paralelas - CGPT-25
Pinzas paralelas - CGPT-25-NC
Pinzas paralelas - CGPT-25-NO
Pinzas paralelas - CGPT-32
Pinzas paralelas - CGPT-32-NC
Pinzas paralelas - CGPT-40
Pinzas paralelas - CGPT-40-NC
Pinzas paralelas - CGPT-40-NO
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Tipo de construcción | Pinza paralela autocentrante con guía en T |
Funcionamiento | Simple efecto (NO, NC), doble efecto |
Tamaños | Ø16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm |
Transmisión de fuerza | Palanca |
Conexiones de aire | M3 (Ø16), M5 (Ø20, 25, 32), G1/8 (Ø40, 50, 63, 80) |
Presión de trabajo | 2 ÷ 8 bar (doble efecto), 4 ÷ 8 bar (simple efecto) |
Temperatura de trabajo | 5°C ÷ 60°C (estándar) - 5°C ÷ 130°C (versión con altas temperaturas) |
Temperatura de almacenaje | -10°C ÷ 80°C |
Frecuencia máx. de uso | 3 Hz (ø 16, 20, 25, 32), 2 Hz (ø 40, 50, 63, 80) |
Repetibilidad | 0.02 mm |
Intercambiabilidad | 0.1 mm |
Fluido | Aire filtrado en clase 7.4.4 según la ISO 8573-1. En caso que se use aire lubricado, se recomienda usar el aceite ISOVG32 y nunca interrumpir la lubricación. |
Lubricación | Después de 10 millones de ciclos, engrasar las zonas de deslizamiento usando grasa Molykote DX. |
Clase de protección | IP 40 |
Compatibilidad | Directiva ROHS |
Certificaciones | ATEX (II 2GD c IIC 120°C(T4)-20°C≤Ta≤80) |
Materiales | Sin PTFE, silicona y cobre |
N.B. Presurizar el sistema neumático gradualmente para evitar movimientos incontrolados
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
Ejemplo de codificación
CGPT | - | 16 | - | NC | - | W | EX |
CGPT | SERIE | |
16 |
TAMAÑOS 16 = Ø 16 mm 20 = Ø 20 mm 25 = Ø 25 mm 32 = Ø 32 mm 40 = Ø 40 mm 50 = Ø 50 mm 63 = Ø 63 mm 80 = Ø 80 mm |
|
NC |
FUNCIONAMIENTO = doble efecto NO = simple efecto, normalmente abierto NC = simple efecto, normalmente cerrado |
SIMBOLOS NEUMATICOS PNZ1 PNZ3 PNZ2 |
W |
VERSION = estándar W = altas temperaturas (130 °C) - no magnéticas |
|
EX | Agregar EX para ordenar la versión certificada ATEX |