638-150-A63
Electroválvula g1/8 3/2 2mm
Nombre de la Serie | 6 |
Tensión | 24 V DC - 10 W |
Tipo de cuerpo | Threaded body G1/8 - orifice Ø 2 |
Número de vías y funciones | 3/2-way - NC |
Conexiones | G1/8 |
Material de la bobina | PPS |
Interfaz del solenoide | 32x32 |
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
Electroválvulas 3/2 vías G1/8 Mod. 638... y Mod. 648...
Mod. | Conexiones | Función | Diámetro Ø (mm) | kv (l/min) | Qn (Nl/min) | Presión min-max (bar) | Símbolo |
628-150-A6* | G1/8 | 2/2 NC | 2 | 2.0 | 130 | 0 ÷ 10 [DC] - 0 ÷ 7 [AC] | EV01 |
638-150-A6* | G1/8 | 3/2 NC | 2 | 2.0 | 130 | 0 ÷ 10 | EV03 |
648-150-A6* | G1/8 | 3/2 NO | 2 | 1.2 | 80 | 0 ÷ 8 [ DC ] - 0 ÷ 6 [ AC ] | EV05 |
1-1/1 resultados