text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie CGAN

Serie CGAN

Autocentrante, doble efecto, magnético, autocentrante 
Tamaños: ø 10 - 16 - 20 - 25 - 32 mm
Las pinzas de la Serie CGAN están disponibles en 5 tamaños diferentes. Gracias a un ángulo de apertura de entre -10° y 30°, las pinzas angulares de la Serie CGAN garantizan un agarre rápido y eficiente incluso en espacios de trabajo reducidos. Su diseño compacto y los materiales utilizados hacen que esta pinza sea especialmente adecuada para todas aquellas aplicaciones que requieren alta precisión y repetibilidad de posición, como sistemas de transporte, colocación y sujección de componentes.

Los puntos de fijación en tres lados diferentes del cuerpo de la pinza, junto con su fácil montaje mediante un adaptador opcional, garantizan una instalación altamente flexible, incluso en sectores industriales que demandan altos niveles de eficiencia de producción, como los sectores de montaje, envasado y el sector de la alimentación.
Series
Accessories
Tipo de construcción Pinza angular autocentrante
Funcionamiento Doble efecto
Tamaños 10; 16; 20; 25; 32
Transmisión de fuerza Sistema de palanca
Par de apertura a 6 bar 14 - 280 (Ncm)
Par de cierre a 6 bar 10 - 230 (Ncm)
Ángulo de apertura/cierre 2x15°
Conexiones de aire M3 - M5
Presión de trabajo 2 ÷ 8 bar
Temperatura de funcionamiento 5°C ÷ 60°C
Temperatura de almacenaje -10°C ÷ 80°C
Frecuencia máx. de uso 3 Hz
Repetibilidad 0.05°
Fluido Aire filtrado, clase 7.4.4 según norma ISO 8573-1. Si se usa aire lubricado, es recomendable usar aceite ISO VG32. Una vez aplicado, la lubricación nunca deberá ser interrumpida.
Compatibilidad Directiva ROHS
Certificaciones ATEX (II 2GD c IIC 120°C(T4)-20°C≤Ta≤80)
Materiales Sin PTFE, silicona y cobre
Sensores magnéticos de proximidad compatibles Serie CSD
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
CGAN - 20 - EX
CGAN SERIE SÍMBOLO NEUMÁTICO
PNZ1
20 TAMAÑOS:
10
16
20
25
32
EX Agregue la terminación EX para la versión certificada de ATEX
We think you are in United States.
Update your location?