Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Sensor magnético - CSD-D-334
Sensor magnético - CSD-D-334-5
Sensor magnético - CSD-H-364
Sensor magnético - CSD-H-334
Sensor magnético - CSD-H-334-5
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
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
CGPM | - | 12 | - | L | - | NC | - | EX |
CGPM | SERIE | |
12 |
DIÁMETROS: 12 = ø 12 mm 16 = ø 16 mm 25 = ø 25 mm 35 = ø 35 mm 45 = ø 45 mm |
|
L |
CARRERA: = estándar L = carrera larga |
|
NC |
FUNCIONAMIENTO: = doble efecto NO = simple efecto normalmente abierto simple efecto normalmente cerrado |
SIMBOLOS NEUMATICOS PNZ1 PNZ3 PNZ2 |
EX | Agregar EX para ordenar la versión certificada ATEX |
Mod. | Fuerza de cierre total a 6 bar (N) | Fuerza al cierre por mordaza a 6 bar (N) | Fuerza de apertura total a 6 bar (N) | Fuerza a la apertura por mordaza a 6 bar (N) | Carrera total A (mm) | Apertura de pinza B (mm) | C (mm) | Presión de trabajo (bar) | Temperatura de trabajo (°C) | Repetibilidad (mm) | Máx. frecuencia de uso (Hz) | Peso (kg) |
CGPM-16 | 124 | 62 | 124 | 62 | 8.7 | 51.7 | 49 | 2 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 0,02 | 4 | 0,120 |
CGPM-16-NC | 144 | 72 | 88 | 44 | 8.7 | 51.7 | 49 | 4 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 0,02 | 4 | 0,121 |
CGPM-16-NO | 88 | 44 | 144 | 72 | 8.7 | 51.7 | 49 | 4 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 0,02 | 4 | 0,121 |
CGPM-16L | 70 | 35 | 70 | 35 | 14 | 57.4 | 55 | 2 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 0,02 | 4 | 0,124 |
CGPM-16L-NC | 82 | 41 | 50 | 25 | 14 | 57.4 | 55 | 4 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 0,02 | 4 | 0,125 |
CGPM-16L-NO | 50 | 25 | 82 | 41 | 14 | 57.4 | 55 | 4 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 0,02 | 4 | 0.125 |