text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie CGPM

Serie CGPM

Simple y doble efecto, magnéticas, autocentrables
Embolos: ø 16, 20, 25, 32, 40
La Serie CGPM son pinzas autocentrantes, paralelas guiadas por medio de una guía de deslizamiento en forma de H. La Serie está disponible en 5 tamaños con diferentes carreras. Gracias a los materiales utilizados y al recubrimiento de la superficie, la pinza ofrece un alto rendimiento a lo largo del tiempo, mayor fiabilidad y protección contra la entrada de impurezas.

Las dimensiones extremadamente compactas, la alta repetibilidad y la velocidad de apertura y cierre hacen que la Serie CGPM sea especialmente adecuada en aplicaciones de recoger y colocar, inserción y el cuidado de máquinas, típicas del sector del montaje. Estas pinzas neumáticas se utilizan principalmente en máquinas automáticas que requieren ciclos de producción elevados y un posicionamiento muy preciso.

Tipo de construcción Pinza paralela autocentrable con guía-H
Funcionamiento Simple efecto (NO, NC), doble efecto
Diámetros Ø 12, 16, 25, 35, 45 mm
Transmisión de fuerza Palanca
Conexiones de aire M3 (Ø 12), M5 (Ø16, 25, 35, 45)
Presión de trabajo 2 ÷ 8 bar (doble efecto), 4 ÷ 8 bar (simple efecto)
Temperatura de trabajo 5°C ÷ 60°C (estándar) - 5°C ÷ 150°C (versión altas temperaturas)
Temperatura de almacenaje -10°C ÷ 80°C
Frecuencia máx. de uso 3 Hz (ø 12, 16, 25), 2 Hz (ø 35, 45)
Repetibilidad 0.02 mm
Intercambiabilidad 0.1 mm
Fluido Aire filtrado en clase 7.4.4 de acuerdo a ISO 8573-1. En caso que se use aire lubricado, se recomienda usar aceite ISOVG32 y nunca interrumpir la lubricación.
Lubricación Despues de 10 millones de ciclos, engrasar las zonas de deslizamiento usando grasa Molykote DX.
Clase de protección IP 40 IP 20
Compatibilidad Directiva ROHS
Certificaciones ATEX (II 2GD c IIC 120°C(T4)-20°C≤Ta≤80)
Materiales libre de PTFE, silicón y cobre

N.B. Presurizar el sistema neumático gradualmente para evitar movimientos incontrolados.

Pantalla completa
Tu configuración
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
CGPM - 12 - L - NC - EX
CGPM SERIE
12 DIÁMETROS:
12 = ø 12 mm
16 = ø 16 mm
25 = ø 25 mm
35 = ø 35 mm
45 = ø 45 mm
L CARRERA:
= estándar
L = carrera larga
NC FUNCIONAMIENTO:
= doble efecto
NO = simple efecto normalmente abierto
simple efecto normalmente cerrado
SIMBOLOS NEUMATICOS
PNZ1
PNZ3
PNZ2
EX Agregar EX para ordenar la versión certificada ATEX
We think you are in United States.
Update your location?