text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie CGPM

Serie CGPM

Pantalla completa
Tu configuración
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
CGPM - 12 - L - NC - EX
CGPM SERIE
12 DIÁMETROS:
12 = ø 12 mm
16 = ø 16 mm
25 = ø 25 mm
35 = ø 35 mm
45 = ø 45 mm
L CARRERA:
= estándar
L = carrera larga
NC FUNCIONAMIENTO:
= doble efecto
NO = simple efecto normalmente abierto
simple efecto normalmente cerrado
SIMBOLOS NEUMATICOS
PNZ1
PNZ3
PNZ2
EX Agregar EX para ordenar la versión certificada ATEX

Pinza - tamaño 25 mm



Mod. Fuerza de cierre total a 6 bar (N) Fuerza al cierre por mordaza a 6 bar (N) Fuerza de apertura total a 6 bar (N) Fuerza a la apertura por mordaza a 6 bar (N) Carrera total A (mm) Apertura de pinza B (mm) C (mm) Presión de trabajo (bar) Temperatura de trabajo (°C) Repetibilidad (mm) Máx. frecuencia de uso (Hz) Peso (kg)
CGPM-25 300 150 300 150 11.4 62 59 2 ÷ 8 5 ÷ 60 0.02 3 0.274
CGPM-25-NC 354 177 210 105 11.4 62 59 4 ÷ 8 5 ÷ 60 0.02 3 0.278
CGPM-25-NO 210 105 354 177 11.4 62 59 4 ÷ 8 5 ÷ 60 0.02 3 0.278
CGPM-25L 168 84 168 84 19.4 70.8 69 2 ÷ 8 5 ÷ 60 0.02 3 0.283
CGPM-25L-NC 198 99 118 59 19.4 70.8 69 4 ÷ 8 5 ÷ 60 0.02 3 0.287
CGPM-25L-NO 118 59 198 99 19.4 70.8 69 4 ÷ 8 5 ÷ 60 0.02 3 0.287


We think you are in United States.
Update your location?