Series
Accessories
Pinzas paralelas - CGPT-40
Pinzas paralelas - CGPT-40-NC
Pinzas paralelas - CGPT-40-NO
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Ejemplo de codificación
CGPT | - | 16 | - | NC | - | W | EX |
CGPT | SERIE | |
16 |
TAMAÑOS 16 = Ø 16 mm 20 = Ø 20 mm 25 = Ø 25 mm 32 = Ø 32 mm 40 = Ø 40 mm 50 = Ø 50 mm 63 = Ø 63 mm 80 = Ø 80 mm |
|
NC |
FUNCIONAMIENTO = doble efecto NO = simple efecto, normalmente abierto NC = simple efecto, normalmente cerrado |
SIMBOLOS NEUMATICOS PNZ1 PNZ3 PNZ2 |
W |
VERSION = estándar W = altas temperaturas (130 °C) - no magnéticas |
|
EX | Agregar EX para ordenar la versión certificada ATEX |
Mod. | Fuerza de cierre total a 6 bar (N) | Fuerza al cierre por mordaza a 6 bar (N) | Fuerza de apertura total a 6 bar (N) | Fuerza a la apertura por mordaza a 6 bar (N) | Carrera por mordaza (mm) | Presión de trabajo (bar) | Temperatura de trabajo (°C) | Repetibilidad (mm) | Máx. frecuencia de uso (Hz) | Peso (kg) |
CGPT-40 | 670 | 335 | 720 | 360 | 10 | 2 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 0,02 | 2 | 0,83 |
CGPT-40-NC | 740 | 370 | 504 | 252 | 10 | 4 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 0,02 | 2 | 1,2 |
CGPT-40-NO | 430 | 215 | 820 | 410 | 10 | 4 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 0,02 | 2 | 1,1 |