text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MX

Serie MX

Series
Accessories
10 Products found
Regulador - MX2-1/2-R000
Serie MX
Serie MX
Regulador de presión - MX2-3/4-R000
Serie MX
Regulador de presión - MX2-3/4-R004
Serie MX
Regulador de presión - MX2-3/8-R000
Serie MX
Regulador de presion - MX2-3/8-R004
Serie MX
Serie MX
Regulador de presion - MX3-1-R004
Serie MX
Regulador de presión - MX3-3/4-R000
Serie MX
Regulador de presion - MX3-3/4-R004
Serie MX
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
Para el ensamble de un componente individual con bridas fijas o montaje en pared, ver la sección "Ensamble de FRL Serie MX"
MX 2 3/8 R 0 0 4 LH
MX SERIE
2 TAMAÑO
2 = G3/8 - G1/2 - G3/4
3 = G3/4 - G1
3/8 CONEXIONES
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
3/4 = G3/4
1 = G1
R TIPO DE REGULADOR
R = regulador de presión
M = regulador de presión Manifold (sólo MX2 - G1/2)
0 PRESION DE OPERACIÓN (1 bar = 14,5 psi)
0 = 0.5 ÷ 10 bar (estándar)
4 = 0.5 ÷ 4 bar
7 = 0.5 ÷ 7 bar (sólo MX2)
0 TIPO DE CONSTRUCCIÓN
0 = relieving (estándar)
1 = sin relieving
2 = relieving, con válvula de derivación (solo regulador)
3 = sin relieving, con válvula de derivación (solo regulador)
4 MANÓMETRO
0 = sin manómetro (con clavija roscada)
2 = con manómetro encajonado de 0-6 con presión de trabajo 0.5 ÷ 4 bar
3 = con manómetro encajonado de 0-10 con presión de trabajo 0.5 ÷ 7 bar (sólo MX2)
4 = con manómetro encajonado de 0-12 con presión de trabajo 0.5 ÷ 10 bar (estándar)
LH DIRECCIÓN DE FLUJO
= de izquierda a derecha (estándar)
LH = de derecha a izquierda

Reguladores de presión



Mod. A B (bar) C D F G H I M N P Q R S T U Peso (kg) Peso (kg)
MX2-3/8-R004 G3/8 0 ÷ 12 70 45 M47x1,5 70 74,5 68 45 166 78 5 88 50,5 37,5 0 ÷ 13 0,6 0,6
MX2-1/2-R004 G1/2 0 ÷ 12 70 45 M47x1,5 70 74,5 68 45 166 78 5 88 50,5 37,5 0 ÷ 13 0,6 0,6
MX2-3/4-R004 G3/4 0 ÷ 12 70 45 M47x1,5 70 74,5 68 45 166 78 5 88 88 37,5 0 ÷ 13 0,6 0,6
MX3-3/4-R004 G3/4 0 ÷ 12 89,5 54 M47x1,5 75 81 76 45 206 104 5 102 57,5 44,5 0 ÷ 20 1 1
MX3-1-R004 G1 0 ÷ 12 89,5 54 M47x1,5 75 81 76 45 206 104 5 102 57,5 44,5 0 ÷ 20 1 1


We think you are in United States.
Update your location?