Electroválvula - 3/2 vías NC
Serie P
Suministrado con:
1x junta intercara
2x tornillos M3x20 UNI 8112
(fijación para metal)
2x tornillos M3x23 UNI 10227
(fijación para plástico, opción P)
1x junta intercara
2x tornillos M3x20 UNI 8112
(fijación para metal)
2x tornillos M3x23 UNI 10227
(fijación para plástico, opción P)
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
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
P | 0 | 00 | 3 | 0 | 3 | P | 5 | 3 |
P | SERIE: |
0 |
DISEÑO DEL CUERPO: 0 = base individual (sólo M5) o intercara 1 = colector individual 2 = colector doble |
00 |
NÚMERO DE POSICIONES: 00 = intercara 01 = base individual (sólo M5) 02 ÷ 99 = número posiciones colector |
3 |
NÚMERO DE VÍAS – FUNCIONES: 0 = colector o base individual 3 = 3 vías NC 4 = 3 vías NO 5 = 3 vías NC a 180° 6 = 3 vías NO a 180 |
0 |
CONEXIONES DE LA VÁLVULA: 0 = intercara(sólo para válvula individual) CONEXIONES DEL COLECTOR (para Serie W, P y PN): 2 = conexión lateral M5 3 = conexión lateral tubo ø 3 4 = conexión lateral tubo ø 4 6 = conexiones traseras M5 7 = conexiones traseras tubo ø 3 8 = conexiones traseras tubo ø 4 |
3 |
DIÁMETRO NOMINAL - PRESIÓN MÁXIMA: 1 = ø 0,8 (1 W) 10 bar (NC) sólo 24V 3 = ø 1,5 (2 W) 7 bar (NC), 5 bar (NO) 5 = ø 1,1 NC (2 W) 10 bar (NC) ø 0,9 NO (2 W) 10 bar (NO) 6 = ø 1,5 NC (2 W) 3 bar (NC) * |
P |
MATERIALES: P = cuerpo tecnopolímero PBT, junta obturador FKM, otras juntas NBR (FKM bajo pedido) |
5 |
CONEXIÓN ELÉCTRICA: 5 = conexión estándar industrial (9,4 mm) |
3 |
VOLTAJES TENSIÓN SOLENOIDE: B = 24V 50/60 Hz 2 = 12V DC 6 = 110V DC C = 48V 50/60 Hz 3 = 24V DC D = 110V 50/60 Hz 4 = 48V DC |
FIJACIÓN: = con tornillos para metal (estándar) P = con tornillos para plástico |
|
OPTIONS = standard OX1 = for use with oxygen (non volatile residual less than 550 mg/m²) OX2 = for use with oxygen (non volatile residual less than 33 mg/m²) |
Mod. | Función | Diámetro Ø (mm) | kv (l/min) | Min/max presión (bar) | Power (W) |
P000-301-*5* | 3/2 NC | 0,8 | 0,21 | 0 ÷ 10 | 1 |
P000-305-*5* | 3/2 NC | 1,1 | 0,39 | 0 ÷ 10 | 2 |
P000-303-*5* | 3/2 NC | 1,5 | 0,54 | 0 ÷ 7 | 2 |
P000-306-*5* | 3/2 NC | 1,5 | 0,54 | 0 ÷ 3 | 2 |
P000-501-*5* | 3/2 NC | 0,8 | 0,21 | 0 ÷ 10 | 1 |
P000-505-*5* | 3/2 NC | 1,1 | 0,39 | 0 ÷ 10 | 2 |
P000-503-*5* | 3/2 NC | 1,5 | 0,54 | 0 ÷ 7 | 2 |
P000-506-*5* | 3/2 NC | 1,5 | 0,39 | 0 ÷ 3 | 2 |
- MATERIALS
- VOLTAGE (see CODING EXAMPLE)
1-9/9 resultados