text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie W

Serie W

Suministrado con:
1x junta intercara
2x tornillos M3x20 UNI 8112 (fijación para metal)
2x tornillos M3x23 UNI 10227 (fijación para plástico, opción P)
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
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
W 0 00 3 0 3 W 2 3
W SERIE
0 DISEÑO DEL CUERPO:
0 = base individual (sólo M5) o intercara
1 = colector individual
2 = colector doble
00 NÚMERO DE POSICIONES:
00 = intercara
01 = base individual (sólo M5)
02 ÷ 99 = número posiciones colector
3 NÚMERO DE VÍAS - FUNCIONES:
0 = colector o base individual
3 = 3 vías NC
4 = 3 vías NO
5 = 3 vías NC a 180°
6 = 3 vías NO a 180°
0 CONEXIONES DE LA VÁLVULA:
0 = intercara

CONEXIONES DEL COLECTOR (para Serie W, P y PN):
2 = M5 salidas laterales
3 = tubo ø 3 salidas laterales
4 = tubo ø 4 salidas laterales
6 = M5 salidas traseras
7 = tubo ø 3 salidas traseras
8 = tubo ø 4 salidas traseras
3 DIÁMETRO NOMINAL - PRESIÓN MÁXIMA:
1 = ø 0,8 (1 W) 10 bar (NC) sólo 24V
3 = ø 1,5 (2 W) 7 bar (NC) 5 bar (NO)
5 = ø 1,1 NC (2 W) 10 bar (NC)
ø 0,9 NO (2 W) 10 bar (NO)
W MATERIALES:
W = cuerpo tecnopolímero PBT, junta obturador FKM, otras juntas NBR (FKM bajo pedido)
2 CONEXIÓN ELÉCTRICA:
1 = cable 300 mm (sólo 24V DC)
2 = DIN EN 175 301-803-C (8m)
3 VOLTAJES TENSIÓN SOLENOIDE:
2 = 12 V DC
3 = 24 V DC
4 = 48 V DC
FIJACIÓN:
= con tornillos para metal (estándar)
P = con tornillos para plástico
OPTIONS:
= standard
OX1 = for use with oxygen (non volatile residual less than 550 mg/m²)
OX2 = for use with oxygen (non volatile residual less than 33 mg/m²)

Electroválvula 3/2 vías NC, cables 300 mm



Mod. Función Diámetro Ø (mm) kv (l/min) Min/max presión (bar) Power (W)
W000-301-*13* 3/2 NC 0,8 0,21 0÷10 1
W000-305-*1* 3/2 NC 1,1 0,39 0÷10 2
W000-303-*1* 3/2 NC 1,5 0,54 0÷7 2
W000-306-*1* 3/2 NC 1,5 0,39 0÷3 2
W000-501-*13 3/2 NC 0,8 0,21 0÷10 1
W000-505-*1* 3/2 NC 1,1 0,39 0÷10 2
W000-503-*1* 3/2 NC 1,5 0,54 0÷7 2
W000-506-*1* 3/2 NC 1,5 0,39 0÷3 2
W000-303-W12 3/2 NC 1,5 0,54 1,5 2
W000-305-W12 3/2 NC 1,1 0,39 0÷10 2
* add
- MATERIALS
- VOLTAGE (see CODING EXAMPLE)

We think you are in United States.
Update your location?