Electroválvula - 3/2 vías NC, DIN EN 175 301-803-C (8 mm)
Serie W
Suministrado con:
1x junta intercara
2x tornillos M3x20 UNI 8112
(fijación para metal)
2x tornillos M3x23 UNI 10227
(fijación para plástico, opción P)
1x junta intercara
2x tornillos M3x20 UNI 8112
(fijación para metal)
2x tornillos M3x23 UNI 10227
(fijación para plástico, opción P)
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
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
W | 0 | 00 | 3 | 0 | 3 | W | 2 | 3 |
W | SERIE |
0 |
DISEÑO DEL CUERPO: 0 = base individual (sólo M5) o intercara 1 = colector individual 2 = colector doble |
00 |
NÚMERO DE POSICIONES: 00 = intercara 01 = base individual (sólo M5) 02 ÷ 99 = número posiciones colector |
3 |
NÚMERO DE VÍAS - FUNCIONES: 0 = colector o base individual 3 = 3 vías NC 4 = 3 vías NO 5 = 3 vías NC a 180° 6 = 3 vías NO a 180° |
0 |
CONEXIONES DE LA VÁLVULA: 0 = intercara CONEXIONES DEL COLECTOR (para Serie W, P y PN): 2 = M5 salidas laterales 3 = tubo ø 3 salidas laterales 4 = tubo ø 4 salidas laterales 6 = M5 salidas traseras 7 = tubo ø 3 salidas traseras 8 = tubo ø 4 salidas traseras |
3 |
DIÁMETRO NOMINAL - PRESIÓN MÁXIMA: 1 = ø 0,8 (1 W) 10 bar (NC) sólo 24V 3 = ø 1,5 (2 W) 7 bar (NC) 5 bar (NO) 5 = ø 1,1 NC (2 W) 10 bar (NC) ø 0,9 NO (2 W) 10 bar (NO) |
W |
MATERIALES: W = cuerpo tecnopolímero PBT, junta obturador FKM, otras juntas NBR (FKM bajo pedido) |
2 |
CONEXIÓN ELÉCTRICA: 1 = cable 300 mm (sólo 24V DC) 2 = DIN EN 175 301-803-C (8m) |
3 |
VOLTAJES TENSIÓN SOLENOIDE: 2 = 12 V DC 3 = 24 V DC 4 = 48 V DC |
FIJACIÓN: = con tornillos para metal (estándar) P = con tornillos para plástico |
|
OPTIONS: = standard OX1 = for use with oxygen (non volatile residual less than 550 mg/m²) OX2 = for use with oxygen (non volatile residual less than 33 mg/m²) |
Mod. | Función | Diámetro Ø (mm) | kv (l/min) | Min/max presión (bar) | Power (W) |
W000-301-*23 | 3/2 NC | 0,8 | 0,21 | 0 ÷ 10 | 1 |
W000-305-*2* | 3/2 NC | 1,1 | 0,39 | 0 ÷ 10 | 2 |
W000-303-*2* | 3/2 NC | 1,5 | 0,54 | 0 ÷ 7 | 2 |
W000-306-*2* | 3/2 NC | 1,5 | 0,39 | 0 ÷ 3 | 2 |
W000-501-*23 | 3/2 NC | 0,8 | 0,21 | 0 ÷ 10 | 1 |
W000-505-*2* | 3/2 NC | 1,1 | 0,39 | 0 ÷ 10 | 2 |
W000-503-*2* | 3/2 NC | 1,5 | 0,54 | 0 ÷ 7 | 2 |
W000-506-*2* | 3/2 NC | 1,5 | 0,39 | 0 ÷ 3 | 2 |
W000-303-W22 | 3/2 NC | 1,5 | 0,54 | 0 ÷ 7 | 2 |
W000-306-W23 | 3/2 NC | 1,5 | 0,39 | 0 ÷ 3 | 2 |
- MATERIALS
- VOLTAGE (see CODING EXAMPLE)
1-7/7 resultados