Electroválvula - 3/2 vías NO, cables 300 mm
Serie W
Suministrado con:
1x intercara para normalmente abierta
(las conexiones 1 y 3 están invertidas)
2x juntas intercara
2x tornillos M3x25 UNI 8112 (para versión estándar)
1x intercara para normalmente abierta
(las conexiones 1 y 3 están invertidas)
2x juntas intercara
2x tornillos M3x25 UNI 8112 (para versión estándar)
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
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
W | 0 | 00 | 3 | 0 | 3 | W | 2 | 3 |
W | SERIE |
0 |
DISEÑO DEL CUERPO: 0 = base individual (sólo M5) o intercara 1 = colector individual 2 = colector doble |
00 |
NÚMERO DE POSICIONES: 00 = intercara 01 = base individual (sólo M5) 02 ÷ 99 = número posiciones colector |
3 |
NÚMERO DE VÍAS - FUNCIONES: 0 = colector o base individual 3 = 3 vías NC 4 = 3 vías NO 5 = 3 vías NC a 180° 6 = 3 vías NO a 180° |
0 |
CONEXIONES DE LA VÁLVULA: 0 = intercara CONEXIONES DEL COLECTOR (para Serie W, P y PN): 2 = M5 salidas laterales 3 = tubo ø 3 salidas laterales 4 = tubo ø 4 salidas laterales 6 = M5 salidas traseras 7 = tubo ø 3 salidas traseras 8 = tubo ø 4 salidas traseras |
3 |
DIÁMETRO NOMINAL - PRESIÓN MÁXIMA: 1 = ø 0,8 (1 W) 10 bar (NC) sólo 24V 3 = ø 1,5 (2 W) 7 bar (NC) 5 bar (NO) 5 = ø 1,1 NC (2 W) 10 bar (NC) ø 0,9 NO (2 W) 10 bar (NO) |
W |
MATERIALES: W = cuerpo tecnopolímero PBT, junta obturador FKM, otras juntas NBR (FKM bajo pedido) |
2 |
CONEXIÓN ELÉCTRICA: 1 = cable 300 mm (sólo 24V DC) 2 = DIN EN 175 301-803-C (8m) |
3 |
VOLTAJES TENSIÓN SOLENOIDE: 2 = 12 V DC 3 = 24 V DC 4 = 48 V DC |
FIJACIÓN: = con tornillos para metal (estándar) P = con tornillos para plástico |
|
OPTIONS: = standard OX1 = for use with oxygen (non volatile residual less than 550 mg/m²) OX2 = for use with oxygen (non volatile residual less than 33 mg/m²) |
Mod. | Función | Diámetro Ø (mm) | kv (l/min) | Min/max presión (bar) | Power (W) |
W000-405-*1* | 3/2 NO | 0,9 | 0,23 | 0÷10 | 2 |
W000-403-*1* | 3/2 NO | 1,5 | 0,39 | 0÷5 | 2 |
W000-605-*1* | 3/2 NO | 0,9 | 0,23 | 0÷10 | 2 |
W000-603-*1* | 3/2 NO | 1,5 | 0,39 | 0÷5 | 2 |
- MATERIALS
- VOLTAGE (see CODING EXAMPLE)
1-7/7 resultados