text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie QX

Serie QX

Doppio effetto, magnetici, guidati
ø 10x2, 16x2, 20x2, 25x2, 32x2 mm
I cilindri Twin Serie QX offrono un'ampia gamma di soluzioni per tutte le esigenze di movimentazione lineare con guida.
La caratteristica del doppio pistone in un corpo unico, oltre ad offrire una guida solida ed efficace, permette una forza doppia in dimensioni contenute.
I cilindri della Serie QX sono la soluzione ideale nelle applicazioni dove sono richieste una elevata forza, un movimento preciso e funzioni integrate di antirotazione e guida.

La gamma comprende versioni con guida su bronzine o manicotti a ricircolo di sfere, aste passanti con doppia flangia.
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Tipo di costruzione Con doppia guida e doppia flangia
QXT = bronzine a strisciamento - QXB = manicotti a ricircolo di sfere
Funzionamento Doppio effetto
Materiali Corpo e flangia = AL anodizzato
stelo QXT = Inox AISI 303 rullato - stelo QXB = Acciaio C50 temprato
guarnizioni = PU
Fissaggio Con fori filettati e non sul corpo
Corse Da 10 a 100
Temperatura di lavoro 0°C ÷ 80°C (con aria secca -20°C)
Velocità d'esercizio 50 ÷ 500 mm/s
Pressione d’esercizio 1 ÷ 10 bar
Fluido Aria filtrata senza lubrificazione. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la lubrificazione.
Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
QX T 2 A 020 A 050
QX SERIE
T VERSIONE
T = guida con bronzine
B = guida con manicotti a sfera
2 FUNZIONAMENTO:
2 = doppio effetto (1 flangia) alimentazione laterale / assiale
3 = doppio effetto stelo passante (doppia flangia) alimentazione laterale
SIMBOLI PNEUMATICI
CD15
CD16
A CARATTERISTICHE MATERIALI:
A = camicia in AL anodizzato, stelo Inox 303 rullato (QXT) o Acciaio C50 temprato (QXB)
020 ALESAGGIO
010 = 10 mm - 016 = 16 mm - 020 = 20 mm - 025 = 25 mm - 032 = 32 mm
A TIPO COSTRUTTIVO
A = standard
050 CORSA (vedi tabella)
We think you are in United States.
Update your location?