Druckverstärker
Serie BPA
Größe: 40 mm, 63 mm, 100 mm
Dieser Druckübersetzer hat ein Druckverhältnis von 2 : 1, das den Ausgangsdruck auf bis zu 20 bar erhöht. Er arbeitet automatisch, wenn er benötigt wird, um einen konstanten Druckanstieg zu erzeugen. Seine mechanische Konstruktion garantiert schnelle und einfache Installation, minimiert die Wärmeentwicklung und erhöht die Sicherheit der Maschine.
Es sind zwei Versionen erhältlich, mit oder ohne integrierten Regler. Dieser ermöglicht den gewünschten Ausgangsdruck einzustellen und den Energieverbrauch effizient zu steuern. Durch ihr kompaktes, funktionelles Design und die schnellen Füllzeiten ist die Serie BPA ideal für Anwendungen, bei denen ein hoher Druck nur an bestimmten Stellen im pneumatischen Kreislauf benötigt wird, z.B. in der Holz-, Marmor-, Glasbearbeitung oder bei Prüf-/Montagemaschinen.
Es sind zwei Versionen erhältlich, mit oder ohne integrierten Regler. Dieser ermöglicht den gewünschten Ausgangsdruck einzustellen und den Energieverbrauch effizient zu steuern. Durch ihr kompaktes, funktionelles Design und die schnellen Füllzeiten ist die Serie BPA ideal für Anwendungen, bei denen ein hoher Druck nur an bestimmten Stellen im pneumatischen Kreislauf benötigt wird, z.B. in der Holz-, Marmor-, Glasbearbeitung oder bei Prüf-/Montagemaschinen.
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
Größe | 40 | 63 | 100 |
Multiplikationsgrad (Pout:Pin) | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
Eingangsdruck | 2-10 bar | 2-8 bar | 2-8 bar |
Betriebstemperatur | 0-50 °C | 0-50 °C | 0-50 °C |
Einbaulage | beliebig | beliebig | beliebig |
Durchfluss (P1 = P2 = 5 bar) | 250 l/min ANR | 700 l/min ANR | 1200 l/min ANR |
Pneumatikanschluss | G1/4” | G3/8” | G1/2” |
Gewicht (Standardversion) | 0,85 Kg | 3,00 Kg | 5,90 Kg |
Gewicht (Version mit Druckregler) | 1,06 Kg | 3.21 Kg | 6,11 Kg |
Werkstoffe | Gehäuse und Zylinder: Aluminium - Stange: Stahl - Dichtungen: NBR | Gehäuse und Endkappen: Aluminium - Zylinder: Extrudiertes Aluminium - Stange: Stahl - Dichtungen: NBR | Gehäuse und Endkappen: Aluminium - Zylinder: Extrudiertes Aluminium - Stange: Stahl - Dichtungen: NBR |
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
Modellbezeichnung
BPA | - | 040 | - | R1 |
BPA | SERIE |
040 |
GRÖSSE 40 63 100 |
R1 |
DRUCKREGLER = ohne Druckregler - MP01 R1 = mit Druckregler (P1: 2-8 bar - P2: 0-10 bar) - MP02 R2 = mit Druckregler (P1: 2-10 bar - P2: 0-16 bar) - MP02 |