5/2 - 5/3 - Wegeventile
Serie EN
Ventilkörper mit Anschlüssen, Einzel- oder Batteriemontage,
Baubreite: 16 mm, 19 mm.
Baubreite: 16 mm, 19 mm.
Camozzi hat eine neue Ventilserie entwickelt, die sowohl in begrenzten Einbauräumen, als auch bei Anwendungen, bei denen die Ventile so nah wie möglich zu den zu betätigenden Elementen eingebaut werden müssen, Einsatz findet. Diese Ventile können als Einzelventil an jeder ebenen Oberfläche montiert werden und ermöglichen so eine sehr platzsparende Konstruktion der Maschinenbaugruppen. Dank des robusten Aluminiumkörpers bietet die Serie EN hohe Funktionssicherheit.
Diese neue Generation von Wegeventilen ist eine Weiterentwicklung der bekannten Serie E, Baubreite 16 und 19 mm, mit allen Anschlüssen im Ventilkörper. Die Serie EN ist mit der Serie E völlig austauschbar, daher wurde ein Teil der Artikelnummer beibehalten, jedoch sind die Optik und die Komponenten neu.
Diese neue Generation von Wegeventilen ist eine Weiterentwicklung der bekannten Serie E, Baubreite 16 und 19 mm, mit allen Anschlüssen im Ventilkörper. Die Serie EN ist mit der Serie E völlig austauschbar, daher wurde ein Teil der Artikelnummer beibehalten, jedoch sind die Optik und die Komponenten neu.
1-16/66 Ergebnisse
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
Bauart | Vorgesteuerte Schieberventile |
Funktion | 5/2-, 5/3-Wege CC, 5/3-Wege CO, 5/3-Wege CP |
Werkstoffe | Körper, Schieber, Grundplatten AL; Vorsteuerköpfe Kunststoff, Dichtungen NBR PU |
Anschlüsse | G1/8 - G1/4 |
Temperaturbereich | 0°C min. + 50° C max |
Medium | Gefilterte, ölfreie Luft, im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen |
Spannung | Siehe Modellbezeichnung |
Spannungstoleranz | ± 10% |
Leistungsaufnahme | 2W, 1W |
Isolationsklasse | Klasse F |
Schutzart | IP65 mit Stecker DIN 40050 |
Modellbezeichnung
EN | 5 | 3 | 1 | - | 11 | - | PN3 |
EN | SERIE |
5 |
FUNKTION 5 = 5/2 6 = 5/3 Mitte geschlossen 7 = 5/3 Mitte entlüftet 8 = 5/3 Mitte belüftet |
3 |
BAUBREITE 3 = 16 mm 5 = 19 mm |
1 |
ANSCHLÜSSE 1 = Gewinde |
11 |
VORSTEUERUNG 11 = beidseitig elektrisch 16 = einseitig elektrisch 33 = beidseitig pneumatisch 36 = einseitig pneumatisch E11 = beidseitig elektrisch, mit externer Vorsteuerung E16 = einseitig elektrisch, mit externer Vorsteuerung |
PN3 |
SPANNUNGEN PN3 = 24V DC - 1W P13 = 24V DC - 1W PN4 = 48V DC - 2W PN6 = 110V DC - 2W PN7 = 230V - 2W P53 = 24V DC - 2W P54 = 48V DC - 2W P56 = 110V DC - 2W W53 = 24V DC - 2W W54 = 48V DC - 2W Bei einer Anwendung mit Wechselstrom wird eine Gerätesteckdose mit integrierter Gleichrichterbrücke verwendet. |
1-8/8 Ergebnisse