Charnela hembra trasera
Mod. C-H
Material:
aluminio
El suministro incluye:
1x charnela hembra
4x tornillos
aluminio
El suministro incluye:
1x charnela hembra
4x tornillos
Series
Basculante hembra - C-H-41-200
Basculante hembra - C-H-41-320
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
Mod. | Ø | ØCD | L | FL | D + | XD + | MR | E | CB | UB |
C-H-41-63 | 63 | 16 | 74 | 40 | 70 | 21 | 32 | 16 | 89 | 70 |
C-H-41-80 | 80 | 16 | 94 | 50 | 90 | 22 | 36 | 16 | 99,5 | 90 |
C-H-41-100 | 100 | 20 | 114 | 60 | 110 | 27 | 41 | 20 | 117,5 | 110 |
C-H-41-125 | 125 | 25 | 140 | 70 | 130 | 30 | 50 | 25 | 142 | 130 |
C-H-41-160 | 160 | 30 | 35 | 55 | 180 | 315 | 25 | 180 | 90 | 169 |
C-H-41-200 | 200 | 30 | 35 | 60 | 180 | 335 | 25 | 220 | 90 | 169 |
C-H-41-250 | 250 | 40 | 45 | 70 | 200 | 375 | 40 | 270 | 110 | 200 |
C-H-41-320 | 320 | 45 | 50 | 80 | 220 | 420 | 45 | 350 | 120 | 220 |
Mod. | Ø | CD | L | FL | XD+ | MR | E | CB | UB | Fuerza de torque |
C-41-50 | 50 | 12 | 16 | 27 | 170 | 12 | 64 | 32 | 60 | 13 Nm |
C-H-41-63 | 63 | 16 | 21 | 32 | 190 | 16 | 74 | 40 | 70 | 13 Nm |
C-H-41-80 | 80 | 16 | 22 | 36 | 210 | 16 | 94 | 50 | 90 | 19 Nm |
C-H-41-100 | 100 | 20 | 27 | 41 | 230 | 20 | 114 | 60 | 110 | 22 Nm |
C-H-41-125 | 125 | 25 | 30 | 50 | 275 | 25 | 140 | 70 | 130 | 26 Nm |
Mod. | Ø | ØCD | L | FL | D + | XD + | MR | E | CB | UB |
C-H-41-63 | 63 | 16 | 74 | 40 | 70 | 21 | 32 | 16 | 89 | 70 |
C-H-41-80 | 80 | 16 | 94 | 50 | 90 | 22 | 36 | 16 | 99,5 | 90 |
C-H-41-100 | 100 | 20 | 114 | 60 | 110 | 27 | 41 | 20 | 117,5 | 110 |
C-H-41-125 | 125 | 25 | 140 | 70 | 130 | 30 | 50 | 25 | 142 | 130 |
C-H-41-160 | 160 | 30 | 35 | 55 | 180 | 315 | 25 | 180 | 90 | 169 |
C-H-41-200 | 200 | 30 | 35 | 60 | 180 | 335 | 25 | 220 | 90 | 169 |
C-H-41-250 | 250 | 40 | 45 | 70 | 200 | 375 | 40 | 270 | 110 | 200 |
C-H-41-320 | 320 | 45 | 50 | 80 | 220 | 420 | 45 | 350 | 120 | 220 |
Montaje - basculante trasero o delantero Mod. C-H
Suministrado con:
1x basculante hembra
4x tornillos*
*en la tapa con función de bloqueo de final de carrera, utilizar tornillos mod. KR (según ISO 4026), suministrados por separado, ver accesorios “tornillos y tornillos de bloqueo mod. KR”
Mod. | Ø | ØCD | L | FL | D + | XD + | MR | E | CB | UB |
C-H-41-63 | 63 | 16 | 74 | 40 | 70 | 21 | 32 | 16 | 89 | 70 |
C-H-41-80 | 80 | 16 | 94 | 50 | 90 | 22 | 36 | 16 | 99,5 | 90 |
C-H-41-100 | 100 | 20 | 114 | 60 | 110 | 27 | 41 | 20 | 117,5 | 110 |
C-H-41-125 | 125 | 25 | 140 | 70 | 130 | 30 | 50 | 25 | 142 | 130 |
C-H-41-160 | 160 | 30 | 35 | 55 | 180 | 315 | 25 | 180 | 90 | 169 |
C-H-41-200 | 200 | 30 | 35 | 60 | 180 | 335 | 25 | 220 | 90 | 169 |
C-H-41-250 | 250 | 40 | 45 | 70 | 200 | 375 | 40 | 270 | 110 | 200 |
C-H-41-320 | 320 | 45 | 50 | 80 | 220 | 420 | 45 | 350 | 120 | 220 |