text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 32

Serie 32

Simple y doble efecto, antirrotación
ø 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
Gracias a su extrema compacidad, los cilindros de la Serie 32 son adecuados para la instalación en espacios reducidos.
Conformes a la norma ISO 21287, permiten el uso de fijaciones ISO 15552.
Series
Accessories
  • 1(current)
  • 2
  • 3
148 Products found
Cilindro compacto - 32F2A020A010
Serie 33
Cilindro compacto - 32F2A020A015
Serie 33
Cilindro compacto - 32F2A020A020
Serie 33
Cilindro compacto - 32F2A020A025
Serie 33
Cilindro compacto - 32F2A020A050
Serie 33
Cilindro compacto - 32F2A025A010
Serie 33
Cilindro compacto - 32F2A025A020
Serie 33
Cilindro compacto - 32F2A025A025
Serie 33
Cilindro compacto - 32F2A025A030
Serie 33
Cilindro compacto - 32F2A025A040
Serie 33
Cilindro compacto - 32F2A025A050
Serie 33
Cilindro compacto - 32F2A032A010
Serie 33
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Contrucción Perfil compacto
Funcionamiento Simple y doble efecto magnético
Diseño ISO 21287
Materiales Cabezales y perfil en aluminio anodizado - vástago rolado en acero inoxidable AISI 303 pistón en aluminio - junta de vástago - junta de pistón en PU junta de vástago de alta temperatura - junta tórica y pistón de FKM (140°)
Montaje Con agujeros roscados en los cabezales brida - pies - charnelas
Carreras min - max (*) Ø12-16 = 5-200 mm
Ø20-25 = 5-300 mm
Ø32-40-50-63 = 5-400 mm
Ø80-100-125 = 5-500 mm
Temperatura de funcionamiento 0°C ÷ 80°C (con aire seco -20°C)
Presión de trabajo 1 ÷ 10 bar (doble efecto)
2 ÷ 10 bar (simple efecto)
Fluido Aire filtrado sin lubricación en caso de utilizar aire lubricado, recomendamos aceite ISOVG32 y nunca interrumpir la lubricación
Operation speed 10 ÷ 700 mm/seg. (sin carga)

(*) = la carrera minima para el uso de los sensores es 10 mm.

Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
32 M 2 A 032 A 050
32 SERIE
M VERSIÓN
M = rosca vástago macho, montado con tuerca de vástago Mod. U
F = rosca vástago hembra
R = antirrotación con brida desde Ø20 a Ø100; sin simple efecto
2 FUNCIONAMIENTO
1 = simple efecto, muelle delantero
2 = doble efecto
3 = doble efecto, vástago pasante
4 = simple efecto, muelle trasero
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS
CS06
CD08
CD12
CS08
CD23
CD24
A CARATERISITICAS DEL MATERIAL
A = cabezal y perfil en aluminio anodizado - pistón en aluminio anodizado
junta del vástago, cabezal junta tórica y junta del pistón en PU
032 DIAMETROS
012 = 12 mm
016 = 16 mm
020 = 20 mm
025 = 25 mm
032 = 32 mm
040 = 40 mm
050 = 50 mm
063 = 63 mm
080 = 80 mm
100 = 100 mm
125 = 125 mm
A CONSTRUCCIÓN
A = estándar
050 CARRERAS (ver tabla)
VARIANTES
= estándar
V = junta del vástago en FKM
W = juntas de altas temperaturas (hasta 140°C) no magnético (_ _ _) = vástago más largo que _ _ _mm
We think you are in United States.
Update your location?